Descriere
Luminați-vă tavanul deschis cu un downlight versatil și eficient.
Aduceți un nou nivel de sofisticare și eleganță tavanului dvs. deschis. Downlight-urile Drum sunt proiectate pentru a oferi control al strălucirii și sunt disponibile în mai multe opțiuni de montare (suprafață, șină și pandantiv), o varietate de finisaje și configurații optice unice.
Carcasa noastră ușoară fabricată digital oferă o estetică distinctivă aplicațiilor tradiționale de downlighting, făcându-le o potrivire perfectă pentru orice spațiu modern. Cu o eficacitate ridicată de până la 144 lm/W, posibilitatea de a se conecta la sistem și diferite opțiuni de temperatură a culorii, downlight-urile Drum oferă o experiență de iluminare cu adevărat excepțională.
Specificații
Specificații cheie
- Flexibilitate ridicată cu opțiuni de suprafață, montare pe șină și suspendare
- Numeroase variații de culori
- Varietate de configurații optice, inclusiv versiuni conforme cu normele de birou
- Eficacitate ridicată și capacitatea de a se conecta la sistem
- Lumen 1100 - 3000 lm
- Eficiență de până la 144 lm/W
- Opțiuni CRI 90 și CRI80 și opțiuni 3000K, 4000K
- Control interactiv cu fir și fără fir, DALI, non dimmable
- Durată de viață 100.000hrs la L90 @ 25°C Ta
- Produs în Europa
Operațional
IP20 / IK02 pentru OCPCC cu senzor și fără geam frontalIP54 / IK06 pentru PCO fără senzorClasa electrică II
10°C până la 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ani
Desen schematic al luminii

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Not dimmable Track)

PSE (Not dimmable Surface)
Optică
PHILIPS COB LED cu reflector spectaculos
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI80 , 3000K (0.44, 0.40) SDCM<5CRI90 , 4000K (0.38, 0.38) SDCM<5
100,000hrs la L90 @ 25°C Ta
Electrice
220-240vac
50-60Hz
<1% @ 5.000 ore
PSU / PSE (Non-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sustenabilitate
Toate piesele imprimate sunt produse cu materiale plastice reciclate sau biocirculare echilibrate în masă -> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă
LED
Placă LED
Descărcări
- Spec Sheet -Drum
- Photometrics Drum
- Declaration of conformity Drum
- Mounting Instruction Pendant and Track Drum
- Mounting Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Track mounted Drum
- Disassembly Instruction Pendant mounted Drum
- EPD Surface mountend and Pendant surface mounted Drum
- EPD Track mountend and Pendant track mounted Drum
Drum