Designed by
Basten Leijh



Basten Leijh
Lucrează în conformitate cu o metodologie de lucru dezvoltată de noi înșine. Sustenabilitatea se află în centrul acesteia, în care procesul de a ajunge la un design este la fel de important ca designul în sine. Basten Leijh lucrează pentru companii de design interior și pentru companii tehnice și se poate baza pe un portofoliu extins de proiecte de succes. De la soluții interioare inovatoare și durabile (mobilier, sisteme de deșeuri) la concepte speciale de iluminat și biciclete.

Descriere
Îmbracă-ți spațiul | Designed by Basten Leijh
Inspirat de țesăturile stratificate ale modei, Cloak este un pandantiv pe bază de bec proiectat de Basten Leijh, care oferă flexibilitate și individualitate în design.
Fiecare pandantiv are două curele reglabile care pot fi poziționate după preferințele dvs. Centura exterioară oferă două stiluri de iluminare: centura translucidă albă oferă o strălucire blândă, iar centurile opace colorate creează un efect de iluminare stratificat. Aceste lămpi sunt ușoare și ușor de instalat în orice decor.
În plus, piesele imprimate 3D ale pandantivului sunt realizate din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare, ceea ce îl face o alegere ecologică pentru cei care doresc să își reducă amprenta de carbon.
Fie că doriți să creați o atmosferă confortabilă în camera dvs. de zi sau să adăugați.
Specificații
Specificații cheie
- corp de iluminat decorativ imprimat 3D cu un efect de strălucire frumos
- Soclu pe bază de bec E27
- Producerea tuturor pieselor imprimate cu cel puțin 65% material bio-circular cu masă echilibrată
- Disponibil în 4 culori cu baldachin alb și montare adaptor pentru șine
Operațional
DOCEPD
5 ani
Sustenabilitate
-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă
Bec E27, nu este inclus
Descărcări
Cloak