Paul Thursfield
Paul Thursfield, projektant Smooth, jest wizjonerskim brytyjskim projektantem znanym z przekształcania złożonych pomysłów i nowych technologii w eleganckie, komercyjnie udane produkty. Dzięki multidyscyplinarnej karierze obejmującej różne dziedziny projektowania i kategorie produktów, jego prace zdobyły ponad 20 uznanych na całym świecie nagród za wzornictwo. W ostatnich latach rozwinął szczególną pasję do projektowania oświetlenia, przyciągany jego mocą do tworzenia zachwycających doświadczeń i ulepszania sposobu, w jaki ludzie żyją i pracują. Paul mieszka i pracuje w Eindhoven, uznanym europejskim centrum designu i innowacji technologicznych, gdzie kontynuuje odkrywanie nowych granic w tworzeniu znaczących, skoncentrowanych na człowieku rozwiązań projektowych.

Opis
Poznaj Smooth Cylinder, najlepszy reflektor wiszący, który pozwala idealnie dopasować się do każdego środowiska hotelarskiego i mieszkalnego w zrównoważony, stylowy i funkcjonalny sposób. Mieszaj i dopasowuj opcje kolorów i tekstur przedniego pierścienia i obudowy, aby uzyskać wyjątkowy i luksusowy efekt. To rozwiązanie oświetleniowe jest dostępne w różnych recepturach światła, aby zaspokoić Twoje potrzeby i oferuje akcesoria o strukturze plastra miodu dla zmniejszenia olśnienia i lepszej dystrybucji światła. Smooth Cylinder jest częścią rodziny Smooth z obudową wydrukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub bio-okrągłych oraz radiatorem z 85% aluminium pochodzącego z recyklingu. Jego okrągła konstrukcja sprawia, że można go modernizować, używać ponownie, serwisować i poddawać recyklingowi, co czyni go zrównoważonym i trwałym rozwiązaniem oświetleniowym. Ponadto wszystkie oprawy z rodziny Smooth można płynnie łączyć z inteligentnymi systemami (np. Interact) w celu łatwego zarządzania oświetleniem i dodatkowych oszczędności energii.
Specyfikacje
Kluczowe specyfikacje
- Trzy różne opcje montażu (z idealnym dopasowaniem) - dla różnych potrzeb instalacji
- Bogata paleta kolorów obudowy i pierścienia przedniego
- Teksturowane przednie pierścienie dla luksusowego efektu
- Różne receptury światła do wyboru - 3000K, 4000K, Premium White i PremiumColor
- Szeroki zakres kątów wiązki do wyboru
- Opcje optyki - kolimator / reflektor
- Plaster miodu - aby zmniejszyć odblaski i kontrolować kierunek światła
- Wydajność do 140 lm/w
- Opcja dla CRI80 lub CRI90
- Lumeny: 1000-2000 lumenów
- Różne opcje sterowników - bez ściemniania / DIA (ściemnianie interaktywne Dali) / WIA (bezprzewodowe ściemnianie interaktywne)
- Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania: 100 000 godzin* do L80 @ 25°C Ta"
Operacyjny
IP20 / IK02Klasa elektryczna II
10°C do 35°C
CE, RoHS
650°C
5 lat
Schematyczny rysunek świateł

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optyczne
Moduł LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100 000 godzin* do L80 @ 25°C T* Szczegóły w arkuszu specyfikacji
Elektryczny
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% przy 50 000 godzin dla Tambient 25°C
Zasilacz (bez ściemniania)DIA (DALI InterAct przewodowy)WIA (InterAct bezprzewodowy)
Zrównoważony rozwój
Wszystkie drukowane części są produkowane w co najmniej 65% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu lub zrównoważonych masowo tworzyw sztucznych o obiegu zamkniętym -> Tworzywa sztuczne z recyklingu lub o zrównoważonej masieRadiator wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu poużytkowego.
LED
Tablica LED
Aluminiowy reflektor o wysokim współczynniku odbicia / kolimator PMMA
Pliki do pobrania
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder