Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirier jest paryskim projektantem urodzonym w Nantes w 1983 roku. Posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie projektowania produktów w ENSAAMA Olivier de Serres oraz tytuł magistra projektowania w BIAD - BCU. Florent współpracował z głównymi agencjami projektowymi, a obecnie jest freelancerem dla międzynarodowych marek, takich jak EMU, Serralunga i Ligne Roset. Zdobył nagrody RED DOT AWARD (2019) i GOOD DESIGN AWARD (2018). Projekty Florenta są praktyczne, funkcjonalne i przyjazne dla środowiska, opracowane w ścisłej współpracy z producentami.

Opis
Kształt modułowego oświetlenia. Puzzle łączy wydajność, zrównoważony rozwój i odważny język wizualny w jedną uderzającą koncepcję modułową. Oprawa wisząca charakteryzuje się bezcieniowym efektem świecącego światła, gotowością do inteligentnego systemu i nowoczesną estetyką. Zaprojektowana przez znanego projektanta Florenta Coiriera i ożywiona dzięki najnowocześniejszej technologii druku 3D. Puzzle wyznacza nowy punkt odniesienia dla okrągłego oświetlenia dzięki drukowanym częściom wykonanym w 75% z materiałów PET pochodzących z recyklingu. Puzzle, wprowadzane na rynek w rozmiarach 4 i 5 stóp (~1,2 i ~1,5 metra), idealnie pasują do środowisk biurowych. Zapewnia wydajność zgodną z wymaganiami biurowymi i miękką, płynną poświatę, która zwiększa skupienie i podnosi estetykę przestrzeni roboczej. Elegancka geometria i funkcjonalność gotowa do podłączenia do systemu sprawiają, że jest tak inteligentna, jak wygląda.
Dowiedz się więcej o koncepcji Puzzle >
Specyfikacje
Kluczowe specyfikacje
- Montaż podwieszany z różnymi akcesoriami do sufitów podwieszanych i betonowych
- Unikalny efekt świetlny dzięki podwójnej drukowanej ściance i przezroczystemu materiałowi
- Różne receptury światła: 3000K, 4000K, CRI 90
- Zgodność z wymaganiami biurowymi
- Skuteczność: do 157 lm/w
- Rozmiar: 4 stopy i 5 stóp
- Jasność: 4000 i 5000 lumenów
- Opcje sterownika: PSU (Non Dimming) / DIA (Dali Interact Dimming) / WIA (Wireless Interact dimming) / SIA (Sensor ready driver)
- Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania: 72 000 godzin do L80 @ 25°C Ta
- Wydrukowano w 75% z materiałów PET pochodzących z recyklingu
- Wydrukowano w Europie
Operacyjny
IP20 / IK04Klasa elektryczna II
10°C do 35°C
CE, RoHS
650°C
5 lat
Schematyczny rysunek świateł

Driver variants

Non dimming (PSU)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Upgradable SC200sensor (U4)

Upgradable SC1500 multi-sensor (U5)
Optyczne
Moduł LED
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI 90 SDCM<2
72 000 godzin* do L80 przy 25°C
Elektryczny
220-240vac
50-60Hz
0.9
< 10% przy 50 000 godzin dla Tambient 25°C
PSU (bez ściemniania) DIA (DALI InterAct Wired) WIA (InterAct Wireless) U4/U5 (Interact z wbudowanym czujnikiem)
Zrównoważony rozwój
LED
Tablica LED
Pliki do pobrania
Puzzle