Opis
Duże, wysokowydajne lampy wiszące dostosowane do potrzeb Twojego projektu. Czas ciężkich i nietrwałych highbays dobiegł końca. Ta seria PM jest zarówno bardzo lekka, jak i wykonana z trwałego i nadającego się do recyklingu materiału drukowanego 3D. Pryzmatyczny klosz z poliwęglanu zapewnia wydajną i wygodną dystrybucję światła. Dzięki drukowaniu 3D klosza możliwe jest skonfigurowanie serii PM w wielu kolorach, a nawet z logo na kloszu.
- Duże wyjście, małe wejście -
moc 20 000 lumenów dzięki energooszczędnemu silnikowi LED - Lekka, ale wytrzymała konstrukcja z poliwęglanu
który ułatwia obsługę podczas instalacji
Specyfikacje
Kluczowe specyfikacje
- Duża wydajność
- Lekka, ale wytrzymała konstrukcja z poliwęglanu, która ułatwia obsługę podczas instalacji
- Liczne warianty kolorystyczne
- Dwie opcje strumienia świetlnego (12 000 lumenów, 20 000 lumenów)Skuteczność do 144 lm/WCRI80 i opcje 4000K
- Nieściemnialne, DALI
- Żywotność 50 000 godzin do L70 @ 25°C Ta
- Wyprodukowano w Europie
Operacyjny
IP20 / IK05
Klasa elektryczna II
0°C do 40°C
CE, RoHS
650°C
5 lat
Schematyczny rysunek świateł

Driver variants

DALI dimming (PSD)

Non dimming (PSU)
Optyczne
Moduł LED
CRI80 , 4000K
SDCM<5
50 000 godzin do L70 @ 25°C Ta
Elektryczny
220-240vac
50-60Hz
0.9
Zasilacz (bez przyciemniania)
PSD (ściemnianie DALI)
Zrównoważony rozwój
-> Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu lub o zrównoważonej masie, bio-okrągłe
LED
Tablica LED
Pliki do pobrania
Height