Paul Thursfield
Paul Thursfield, designeren bak Smooth, er en visjonær britisk designer som er kjent for å forvandle komplekse ideer og ny teknologi til elegante, kommersielt vellykkede produkter. Med en tverrfaglig karriere som spenner over ulike designområder og produktkategorier, har han vunnet mer enn 20 internasjonalt anerkjente designpriser for sitt arbeid. I de senere årene har han utviklet en særlig lidenskap for lysdesign, og han er tiltrukket av lysets evne til å skape herlige opplevelser og forbedre måten mennesker lever og arbeider på. Paul bor og arbeider i Eindhoven, et anerkjent europeisk knutepunkt for design- og teknologiinnovasjon, der han fortsetter å utforske nye grenser for å skape meningsfulle, menneskesentrerte designløsninger.

Beskrivelse
Møt Smooth Cylinder, den ultimate pendelspotlighten som lar deg matche ethvert hotell- og boligmiljø på en bærekraftig, stilig og funksjonell måte. Bland og match farge- og teksturalternativer for frontringen og huset for en unik og luksuriøs effekt. Denne belysningsløsningen leveres med ulike lysoppskrifter som passer til dine behov, og har et honeycomb-tilbehør for redusert blending og bedre lysfordeling.Smooth Cylinder er en del av Smooth-familien med et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen gjør at den kan oppgraderes, gjenbrukes, vedlikeholdes og resirkuleres, noe som gjør den til en bærekraftig og langvarig belysningsløsning. Alle armaturene i Smooth-familien kan dessuten sømløst kobles til smarte systemer (f.eks. Interact) for enkel lysstyring og ytterligere energibesparelser.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Tre ulike monteringsalternativer (med perfekt passform) - for ulike installasjonsbehov
- Rik palett av farger på hus og frontring
- Teksturerte frontringer for en luksuriøs effekt
- Ulike lysoppskrifter å velge mellom - 3000K, 4000K, Premium White og PremiumColor
- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
- Alternativer for optikk - kollimator/reflektor
- Honeycomb - for å redusere blending og kontrollere lysretningen
- Effektivitet opp til 140 lm/w
- Mulighet for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1000 - 2000 lumen
- Ulike driveralternativer - ikke dimming / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Vedlikehold av lysstyrke (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta"
Operasjonell
IP20 / IK02Elektrisk klasse II
10 °C til 35 °C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skjematisk tegning av lys

Drivervarianter

PSU (non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisk
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100 000 timer* til L80 ved 25 °C T* Se spesifikasjonsark for detaljer
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % ved 50 000 timer for Tambient 25 °C
PSU (ikke-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bærekraft
Alle trykte deler er produsert med minst 65 % resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast -> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plastKjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium.
LED
LED-tavle
Høyreflekterende aluminiumsreflektor / PMMA-kollimator
Nedlastinger
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder