Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirier er en Paris-basert designer født i Nantes i 1983. Han har en høyere utdannelse i produktdesign fra ENSAAMA Olivier de Serres og en master i design fra BIAD - BCU. Florent har jobbet med store designbyråer og frilanser nå for internasjonale merker som EMU, Serralunga og Ligne Roset. Han har vunnet RED DOT AWARD (2019) og GOOD DESIGN AWARD (2018). Florents design er praktisk, funksjonell og miljøvennlig, og er utviklet i nært samarbeid med produsenter.

Beskrivelse
Tar form innen modulær belysningsdesign. Puzzle kombinerer ytelse, bærekraft og et dristig visuelt språk i ett slående modulært konsept. Pendelarmaturen har en skyggefri, glødende lyseffekt, smart systemberedskap og moderne estetikk. Den er designet av den anerkjente designeren Florent Coirier og har blitt til ved hjelp av banebrytende 3D-printing-teknologi. Puzzle setter en ny standard for sirkulær belysningsdesign med sine utskrevne deler laget av 75 % resirkulert PET-materiale. Puzzle lanseres i en lineær pendelstørrelse på 4 og 5 fot (~1,2 og ~1,5 meter), og passer perfekt til kontormiljøer. Den leverer ytelse som er i samsvar med kontorets krav og en myk, sømløs glød som forbedrer fokus og løfter arbeidsplassens design. Den slanke geometrien og systemklare funksjonaliteten gjør den like smart som den ser ut.
Lær mer om Puzzle-konseptet >
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Nedhengt montering med forskjellig tilbehør for himling og betongtak
- Unik lyseffekt på grunn av den dobbelttrykte veggen og det gjennomsiktige materialet
- Ulike lysoppskrifter: 3000K, 4000K, CRI 90
- Kontorkompatibel
- Effektivitet: opptil 157 lm/w
- Størrelse: 4 fot og 5 fot
- Lysstyrke: 4000 og 5000 lumen
- Driveralternativer: PSU (ikke dimming) / DIA (Dali Interact Dimming) / WIA (Wireless Interact dimming) / SIA (Sensor ready driver)
- Vedlikehold av lysstyrke (EN-IEC62722-2-1) ved median brukstid: 72 000 timer til L80 ved 25 °C Ta
- Trykt med 75 % resirkulert PET-materiale
- Trykt i Europa
Operasjonell
IP20 / IK04Elektrisk klasse II
10°C to 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skjematisk tegning av lys

Driver variants

Non dimming (PSU)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Upgradable SC200sensor (U4)

Upgradable SC1500 multi-sensor (U5)
Optisk
LED-modul
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI 90 SDCM<2
72 000 timer* til L80 ved 25 °C
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % ved 50 000 timer for Tambient 25 °C
PSU (ikke-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)U4/U5 (Interact med integrert sensor)
Bærekraft
Nedlastinger
Puzzle