Beskrivelse
Opplys det åpne taket med en allsidig og effektiv downlight.
Tilfør et nytt nivå av raffinement og eleganse til det åpne taket ditt. Drum downlights er designet for å gi blendingskontroll og er tilgjengelige med flere monteringsalternativer (utenpåliggende, skinnemontert og nedhengt), en rekke utførelser og unike optiske konfigurasjoner.
Vårt digitalt produserte, lette armaturhus gir tradisjonelle downlights en særegen estetikk, noe som gjør at de passer perfekt inn i alle moderne rom. Med høy effektivitet på opptil 144 lm/W, muligheten til å koble til systemet og ulike fargetemperaturalternativer gir Drum downlights en helt eksepsjonell lysopplevelse.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Høy fleksibilitet med alternativer for utenpåliggende montering, skinnemontert montering og opphengt montering
- Tallrike variasjoner av farger
- En rekke optiske konfigurasjoner, inkludert versjoner som er i samsvar med kontorstandarder
- Høy effektivitet og evne til å koble seg til systemet
- Lumen 1100 - 3000 lm
- Effektivitet opp til 144 lm/W
- CRI 90 og CRI80-alternativer og 3000K, 4000K-alternativer
- Ikke-dimbar, DALI, kablet og trådløs interaksjonskontroll
- Levetid 100 000 timer til L90 ved 25 °C Ta
- Produsert i Europa
Operasjonell
IP20 / IK02 for OCPCC med sensor og uten frontglassIP54 / IK06 for PCO uten sensorElektrisk klasse II
10°C to 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skjematisk tegning av lys

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Not dimmable Track)

PSE (Not dimmable Surface)
Optisk
PHILIPS COB LED med spektakulær reflektor
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI80 , 3000K (0,44, 0,40) SDCM<5CRI90 , 4000K (0,38, 0,38) SDCM<5
100 000 timer til L90 ved 25 °C Ta
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
<1 % ved 5 000 timer
PSU / PSE (ikke-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bærekraft
Alle trykte deler er produsert med resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast -> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
LED
LED-tavle
Nedlastinger
- Spec Sheet -Drum
- Photometrics Drum
- Declaration of conformity Drum
- Mounting Instruction Pendant and Track Drum
- Mounting Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Track mounted Drum
- Disassembly Instruction Pendant mounted Drum
- EPD Surface mountend and Pendant surface mounted Drum
- EPD Track mountend and Pendant track mounted Drum
Drum