Beskrivelse
Opplev visuell komfort med Perfect Accent-belysningEn elegant og miljøvennlig aksentlampe som er designet for å forbedre butikklokaler og serveringssteder. Med integrert hengsel og allsidige funksjoner tilbyr denne energieffektive lampen enestående ytelse og visuell komfort.
Velg mellom et bredt spekter av lysoppskrifter, lysvinkler, driveralternativer, men også husfarger. Den er laget av 65 % resirkulert polykarbonat, og er ikke bare stilig, men også miljøbevisst. Og effektiviteten er høy, opptil 148 lm/W. Lys opp rommet ditt samtidig som du reduserer energikostnadene og CO₂-utslippene med Accent Track.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Rik palett av husfarger - Standard
- Ulike lysoppskrifter å velge mellom - 2700K, 3000K, 4000K, FMT, Rose, Premium Color/White
- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
- Effektivitet opp til 148 lm/w
- Mulighet for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1700 - 4200 lumen
- Ulike driveralternativer - ikke-dimming / DALI-dimming / trådløs interaksjon
- Levetid: 100 000 timer* til L80B50 ved 25 °C Ta
- VLC (innendørs navigasjon) tilgjengelig på forespørsel
Operasjonell
IP20 / IK04Elektrisk klasse II
10°C to 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skjematisk tegning av lys

Driver variants

PSU (Non dimming)

Interact wireless (WIA)

DALI Dimming (PSD)
Optisk
LED-modul
CRI80 , Fersk mat Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)CRI90 , Fersk mat KjøttCRI80 , Rose
930: SDCM<3940: SDCM<3
100 000 timer* til L80B50 ved 25 °C Ta
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
<1 % ved 5 000 timer
PSU (ikke-dimming)
PSD (DALI-dimming)
WIA (InterAct Wireless)
Bærekraft
-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
LED
LED-tavle