"Van eerste gesprek tot prototype binnen drie maanden!"
We waren op zoek naar meer sfeer
Samen met mijn team ben ik verantwoordelijk voor het vertalen van de propositie van PLUS. Naar al onze 500 supermarkten in Nederland. Verlichting is daarbij een belangrijk aspect. We wilden onze nieuwe winkels zo goed mogelijk verlichten. Om onze verschillende afdelingen en producten letterlijk in de schijnwerpers te zetten. Met het best mogelijke lichtplan, in balans, creëer je een optimale klantervaring. Daarom wilden we iets extra's toevoegen. Niet alleen platte spots, maar ook echte sfeerlichten.


De juiste bron vinden
Op zich hadden we een goed voorstel van ons ontwerpbureau dat paste bij onze nieuwe stijl winkel. Maar de voorgestelde lampenkappen? Die waren best lastig. Want ze waren gemaakt van beton. Dat maakte ze erg zwaar en moeilijk te installeren. Bovendien hadden ze lange levertijden en waren ze ook niet echt duurzaam. Dus gingen we opnieuw op zoek.

Dat is waar Philips MyCreation om de hoek komt kijken
We hebben al jaren een relatie. We bouwen onze winkels altijd samen met hen en zij kwamen met het voorstel om onze lampen samen in 3D te ontwikkelen en te printen! Zodat we precies de juiste hanger konden maken die we wilden voor onze winkels. Die naadloos in ons hele verlichtingsplan zou passen.

Ze hielpen ons met slimme suggesties
De hele hanger is gemaakt van lichte, betaalbare materialen die ook de installatie veel gemakkelijker maken. Hierdoor besparen we ook tijd en kunnen we onze winkels veel sneller bouwen. Deze verlichting heeft nu de juiste vorm, grootte en sfeer en stelde ons ook in staat om de betonlook heel goed na te bootsen. Voor ons is het heel belangrijk dat het een echt duurzaam product is. Het hele armatuur is gemaakt van gerecycled plastic. Dat past heel goed binnen de positionering van PLUS.
Dat is het grootste voordeel van 3D-geprinte armaturen
Nu is alles precies geprint zoals wij dat willen. Van het eerste gesprek tot het prototype is het binnen 3 maanden een gepersonaliseerd en duurzaam product geworden. Een product dat snel te maken is, eenvoudig te installeren en ook nog eens veilig is omdat het gemaakt is van lichte materialen.
Ja, we zijn erg blij met onze armaturen. Ze zien er echt goed uit. We houden gewoon van de vorm en de afwerking en we zijn gewoon erg tevreden over het hele proces.
We gaan dit nu uitrollen in al onze 500 PLUS-winkels. Stap voor stap krijgt elke winkel deze lampen!

Andere projecten die je misschien interessant vindt

Taipei 101 toren
"De 3D-geprinte verlichtingsoplossing die past bij ons bijzondere ontwerpconcept. Alles is gemodulariseerd en kan worden gedemonteerd".

McDonald's
"We konden geen oplossing vinden voor ons specifieke verlichtingsontwerp, totdat we met het co-creatieteam gingen praten. Het resultaat is gewoon verbluffend."

SeaWorld® Yas eiland
Gekantelde verlichtingsarmaturen die zijn afgestemd op de eetruimte onder water.