"Snel te produceren, eenvoudig te installeren en veilig vanwege de lichte materialen."
De nieuwe verlichting helpt onze producten te benadrukken en geeft ze meer aandacht, wat bijdraagt aan een betere winkelervaring voor onze klanten."
Desigual werd bekend door het creëren van unieke en leuke mode van denimrestjes. Deze zelfde innovatieve geest en focus op hergebruik van materialen werden weerspiegeld in de verbouwing van hun paradepaardje in het Arenas Shopping Center in Barcelona. Desigual had drie duidelijke doelstellingen met betrekking tot verlichting: de accurate weergave van hun producten verbeteren, een eenvoudig beheersysteem hebben en energiebesparing en duurzaamheid bevorderen.

De oplossing
De PremiumColor en PremiumWhite lichtrecepten, speciaal ontworpen voor modetoepassingen en met een CRI van meer dan 90, laten kleuren en texturen opvallen. Door het draadloze beheersysteem Interact te implementeren, kunnen winkelmanagers de verlichting op elk moment regelen. Ze kunnen schema's maken en scènes programmeren die aan hun behoeften voldoen, zodat de verlichting automatisch wordt aangepast terwijl zij zich op hun dagelijkse taken concentreren
Door te kiezen voor de Signify myCreation 3D-geprinte LED Accent Track spots, gemaakt van 65% gerecycled materiaal, keert Desigual terug naar de oorspronkelijke filosofie om gebruikte materialen een tweede leven te geven. Nu hebben ze een product dat snel te produceren en eenvoudig te installeren is en dat ook veilig is omdat het gemaakt is van lichte materialen. Tegelijkertijd profiteren ze van alle voordelen van LED-verlichting, zoals een langere levensduur en een minimaal energieverbruik.
Duurzaamheid en kosten in evenwicht brengen
Een degelijk verlichtingssysteem moet flexibel zijn en inspelen op de steeds veranderende behoeften van modewinkels, waar de uitgestalde producten periodiek variëren op basis van stijl en seizoen. Vergeleken met het vorige systeem heeft de nieuwe verlichting zowel de lichtniveaus als de kleurweergave-index verhoogd, wat helpt om de uitgestalde producten te benadrukken en een aangenamere omgeving voor klanten te creëren. Door Interact te combineren met Signify myCreation duurzame LED-armaturen die voldoen aan de principes van de circulaire economie en een milieueffectcertificaat hebben, heeft Desigual zijn energieverbruik verlaagd en gezorgd voor een volledig actualiseerbaar systeem. Dit maakt de integratie van toekomstige technologieën mogelijk, waardoor de levensduur van hun verlichtingssysteem wordt gemaximaliseerd. Bovendien minimaliseert de wetenschap dat de armaturen uiteindelijk kunnen worden omgezet in nieuwe producten het afval en de impact op het milieu.