Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirier is een in Parijs gevestigde ontwerper, geboren in Nantes in 1983. Hij heeft een hoger onderwijsdiploma in productontwerp van ENSAAMA Olivier de Serres en een Master of Design van BIAD - BCU.Florent heeft gewerkt met grote ontwerpbureaus en werkt nu freelance voor internationale merken zoals EMU, Serralunga en Ligne Roset. Hij heeft de RED DOT AWARD (2019) en GOOD DESIGN AWARD (2018) gewonnen. Florents ontwerpen zijn praktisch, functioneel en milieuvriendelijk, ontwikkeld in nauwe samenwerking met fabrikanten.

Beschrijving
Het modulaire verlichtingsontwerp krijgt vorm. Puzzle combineert prestaties, duurzaamheid en een gedurfde visuele taal in één opvallend modulair concept. De pendelarmatuur heeft een schaduwvrij gloeiend lichteffect, is klaar voor slimme systemen en ziet er modern uit. Ontworpen door de gerenommeerde ontwerper Florent Coirier en tot leven gebracht met behulp van geavanceerde 3D-printtechnologie. Puzzle zet een nieuwe standaard voor circulair verlichtingsontwerp met zijn geprinte onderdelen gemaakt van 75% gerecycled PET-materiaal. Puzzle wordt gelanceerd in een lineaire pendelmaat van 1,2 en 1,5 meter en is perfect geschikt voor kantooromgevingen. Hij levert prestaties die voldoen aan de kantoorvereisten en een zachte, naadloze gloed die de focus verbetert en het ontwerp van de werkruimte verbetert. De slanke geometrie en systeemklare functionaliteit maken hem net zo slim als hij eruitziet.
Meer informatie over het puzzelconcept >
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- Pendelmontage met verschillende accessoires voor verlaagde en betonnen plafonds
- Uniek lichteffect door de dubbel bedrukte wand en het transparante materiaal
- Diverse lichtrecepten: 3000K, 4000K, CRI 90
- Kantoor conform
- Doeltreffendheid: tot 157 lm/w
- Afmetingen: 4 voet en 5 voet
- Lumen: 4000 en 5000 lumen
- Opties voor stuurprogramma's: PSU (Niet-dimmen) / DIA (Dali Interact Dimmen) / WIA (Draadloos Interact Dimmen) / SIA (Sensor ready driver)
- Lumenbehoud (EN-IEC62722-2-1) bij gemiddelde gebruiksduur: 72.000 uur tot L80 @ 25°C Ta
- Bedrukt met 75% gerecycled PET-materiaal
- Gedrukt in Europa
Operationeel
IP20 / IK04Elektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar
Schematische lichttekening

Driver variants

Non dimming (PSU)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Upgradable SC200sensor (U4)

Upgradable SC1500 multi-sensor (U5)
Optische
LED-module
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI 90 SDCM<2
72.000 uur* tot L80 bij 25°C
Elektrisch
220-240vac
50-60Hz
0.9
< 10% bij 50.000 uur voor temperatuur 25°C
PSU (Niet-dimmen)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)U4/U5 ( Interact met geïntegreerde sensor)
Duurzaamheid
Downloads
Puzzle