Verkrijgbaar in 4 ontwerpen en montagetypes.
Juwelen Een Hanger Lagen Smokey grijs s
Pendel opbouw SKU: 912500108942 Hanglamp opbouw SKU: 912500108936
Juwelen Twee HangerLagen Rookgrijs sHanglamp railmontage SKU: 912500108943Pendel opbouwproduct SKU: 912500108937

Beschrijving
Jewels Rookgrijs. Een luxe hanglamp die elke dag schittert. Met de Bottle hanglamp wordt licht getransformeerd tot een nieuwe manier van luxe verlichting. De vorm van deze lamp is net zo uniek als het ontwerp
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- 3D-geprinte decoratieve armatuur met een prachtig gloei-effect
- E27 fitting
- Produceerde alle geprinte onderdelen met ten minste 65% in massa uitgebalanceerd biocirkelvormig materiaal
Operationeel
Certificeringen
CEEPD
Beschermingsklasse
IP20 / IK02 Elektrische klasse II
Garantie
5 jaar
Duurzaamheid
Materiaal
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
Type lichtbron
E27 gloeilamp, niet inbegrepen
Downloads
Jewels Smokey Grey