Belangrijkste specificaties OperationeelSchematische lichttekeningenBestuurdersvariantenDownloadsDuurzaamheid
Beschrijving
Grote, krachtige pendels op maat van uw projectbehoeften.De tijd van zware en niet-duurzame highbays is voorbij. Deze PM Serie is zowel zeer licht als gemaakt van duurzaam en recyclebaar 3D-geprint materiaal.Een prismatische polycarbonaat kap zorgt voor een efficiënte en comfortabele lichtverdeling.Door de kap te 3D-printen, wordt het mogelijk om je PM Serie in meerdere kleuren te configureren en zelfs met een logo op de kap.
- Grote output, kleine input -
20.000 lumen lichtopbrengst met energiezuinige LED-engine - Lichtgewicht maar duurzame constructie van polycarbonaat
die de installatie vergemakkelijkt
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- Grote productie
- Lichtgewicht maar duurzame constructie van polycarbonaat die de installatie vergemakkelijkt
- Talloze kleurvariaties
- Twee lumenpakketopties (12.000 lumen, 20.000 lumen) Efficiëntie tot 144 lm/WCRI80 en optie voor 4000K
- Niet-dimbaar, DALI
- Levensduur 50.000 uur tot L70 @ 25°C Ta
- Geproduceerd in Europa
Operationeel
Beschermingsklasse
IP20 / IK05
Elektrische klasse II
Omringend bereik
0°C tot 40°C
Certificeringen
CE, RoHS
Gloeidraadtest
650°C
Garantie
5 jaar
Schematische lichttekening

Driver variants

DALI dimming (PSD)

Non dimming (PSU)
Optische
Beschrijving
LED-module
CCT
CRI80 , 4000K
Binning
SDCM<5
Levenslang
50.000 uur tot L70 @ 25°C Ta
Elektrisch
Ingangsspanning
220-240vac
Frequentie
50-60Hz
Vermogensfactor
0.9
Controle
PSU (niet-verduisterend)
PSD (DALI-dimmen)
Duurzaamheid
Materiaal
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
Type lichtbron
LED
LED-type
LED-printplaat
Downloads
Height