Beschrijving
Ervaar visueel comfort met Perfect Accent verlichtingEen slanke en milieuvriendelijke accentverlichting die is ontworpen om uw winkelruimtes en horecagelegenheden te verbeteren. Met zijn geïntegreerde scharnier en veelzijdige functies biedt deze energiezuinige lamp uitstekende prestaties en visueel comfort.
Kies uit een breed scala aan lichtrecepten, stralingshoeken, driveropties, maar ook behuizingskleuren. De lamp is gemaakt van 65% gerecycled polycarbonaat en is dus niet alleen stijlvol maar ook milieubewust. En de efficiëntie is hoog, tot 148 lm/W. Verlicht uw ruimte en verminder tegelijkertijd uw energiekosten en CO₂-uitstoot met de Accent Track.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- Rijk pallet aan behuizingskleuren - Standaard
- Diverse lichtrecepten om uit te kiezen - 2700K, 3000K, 4000K, FMT, Rose, Premium Color/White
- Ruime keuze aan bundelhoeken
- Rendement tot 148 lm/w
- Optie voor CRI80 of CRI90
- Lumen: 1700 - 4200 Lumen
- Verschillende driveropties - niet-dimmen / DALI-dimmen / draadloze interactie
- Levensduur: 100.000 uur* tot L80B50 @ 25°C Ta
- VLC (indoor navigatie) beschikbaar op aanvraag
Operationeel
IP20 / IK04Elektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar
Schematische lichttekening

Driver variants

PSU (Non dimming)

Interact wireless (WIA)

DALI Dimming (PSD)
Optische
LED-module
CRI80 , Vers voedsel Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)CRI90 , Vers voedsel VleesCRI80 , Roos
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 uur* tot L80B50 @ 25°C Ta
Elektrisch
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% @ 5.000 uur
PSU (niet-verduisterend)
PSD (DALI-dimmen)
WIA (InterAct Wireless)
Duurzaamheid
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
LED
LED-printplaat