On trend look en feel. Ontworpen voor de toekomst.
Discover our lighting solutions
Waarom moet u kiezen voor myCreation-verlichting in uw modewinkel?
- Licht gewicht, upgradebaar en perfecte pasvorm oplossingen.
- Zeer energiezuinige verlichting met geïntegreerde verbonden technologie
- Configureer uw armatuur zodanig dat voldoen aan uw verlichtingsbehoeften en merk.
- CO₂ en energieverbruik verminderen omdat we afval omzetten in nieuwe armaturen en deze aan het einde van hun levenscyclus hergebruiken.
Laat je winkel en producten schitteren
De juiste verlichting accentueert niet alleen je collecties, maar bepaalt ook hoe klanten zich voelen in je winkel. Met onze intuïtieve visuele configuratorkunt u armaturen ontwerpen die uw merkbeleving verbeteren:
- Vormen, kleuren en texturen kiezen die de esthetiek en seizoenscollecties van je winkel aanvullen.
- Je wilt dat je producten er prachtig uitzien, precies zoals je ze hebt ontworpen. Met een uitstekende kleurweergave en speciale optiek garanderen onze lampen dat je producten er prachtig en levensecht uitzien

De energielast verlichten
De kans is groot dat je je winkel elke dag moet verlichten, wat de energiekosten opdrijft. Wat je nodig hebt:
- Zeer efficiënte LED-lampen verlagen deze kosten zonder aan helderheid in te boeten, ten minste 50% minder energie verbruiken dan conventionele lampen.
- Onze Interact Klaar lichten bespaar 10% tot 15% extra wanneer beheerd door Signfiy Interact aangesloten verlichtingssystemen.

Duurzaam vooruitgaan
Goede prestaties hoeven niet gelijk te staan aan een enorme ecologische voetafdruk. Onze duurzaam geproduceerde armaturen zijn lokaal geproduceerd en circulair door het ontwerp.
- Onze armaturen zijn gemakkelijk te upgraden, hergebruiken en recyclen.
- Gebruik van geprinte onderdelen tot 75% gerecyclede en/of biocirculaire materialen
- We bieden ook een terugnameproces voor onze afgedankte 3D-geprinte armaturen. Stuur ze gewoon naar ons terug voor een verantwoorde verwerking en recycling.

Eenvoudige installatie en upgrades
Onze ronde en lichtgewicht armaturen zijn eenvoudig te verplaatsen en bij te werken, zodat je winkel er fris en up-to-date uit blijft zien.
Reparaties nodig? Geen probleem!
- Je kunt standaardgereedschap gebruiken en je kunt zelfs afzonderlijke onderdelen repareren dankzij ons cirkelvormige ontwerp, waardoor minimale stilstandtijd gegarandeerd is.
- Verwisselen van optiek en toevoegen van accessoires is een fluitje van een cent, waardoor uw lampen gaan langer mee.


Verlichtingsoplossingen die je modewinkel verbeteren
Ontdek onze productportfolio met meer dan 5 miljoen combinaties. Gebruik onze visuele configurator om je armatuur te personaliseren en de perfecte sfeer te creëren die past bij jouw stijl.
Projecten in de kijker

Desigual
"Ze zijn gemaakt van gerecycled materiaal en kunnen aan het einde van hun levensduur worden hergebruikt, een eigenschap die erg belangrijk voor ons is."

Rip Krul
Er hoefde geen compromis gesloten te worden tussen prestaties en milieubewustzijn."

LUBIAM
"Verbetering van de getoonde kleding dankzij de hoge kwaliteit van het uitgestraalde licht, waardoor we elk detail kunnen onderscheiden en waarnemen."
Bestel ons lookbook
Ben je enthousiast over duurzame innovatie en de mogelijkheden ervan voor jouw bedrijf? Laat je inspireren door ons Lookbook, verkrijgbaar in gerecycled papier of als digitale download.