Paul Thursfield
Paul Thursfield, il designer di Smooth, è un visionario designer britannico noto per aver trasformato idee complesse e tecnologie emergenti in prodotti eleganti e di successo commerciale. Con una carriera multidisciplinare che abbraccia vari settori del design e categorie di prodotti, il suo lavoro ha ottenuto più di 20 premi di design riconosciuti a livello internazionale. Negli ultimi anni ha sviluppato una particolare passione per il design dell'illuminazione, attratto dal suo potere di creare esperienze piacevoli e migliorare il modo in cui le persone vivono e lavorano. Paul vive e lavora a Eindhoven, un riconosciuto centro europeo per il design e l'innovazione tecnologica, dove continua a esplorare nuove frontiere nella creazione di soluzioni di design significative e incentrate sull'uomo.

Descrizione
Ecco Smooth Cylinder, il faretto a sospensione di ultima generazione che consente di abbinarsi perfettamente a qualsiasi ambiente residenziale e alberghiero in modo sostenibile, elegante e funzionale. È possibile combinare le opzioni di colore e texture dell'anello anteriore e dell'alloggiamento per ottenere un effetto unico e lussuoso. Questa soluzione di illuminazione è disponibile in diverse ricette di luce per soddisfare le vostre esigenze e offre un accessorio a nido d'ape per ridurre l'abbagliamento e migliorare la distribuzione della luce.Smooth Cylinder fa parte della famiglia Smooth, caratterizzata da un alloggiamento stampato in 3D realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari e da un dissipatore di calore in alluminio riciclato all'85%. Il suo design circolare lo rende aggiornabile, riutilizzabile, manutenibile e riciclabile, rendendolo una soluzione di illuminazione sostenibile e di lunga durata. Inoltre, tutti gli apparecchi della famiglia Smooth possono collegarsi senza problemi a sistemi intelligenti (ad esempio, Interact) per una facile gestione dell'illuminazione e un ulteriore risparmio energetico.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- Tre diverse opzioni di montaggio (con adattamento perfetto) - Per diverse esigenze di installazione
- Ricca gamma di colori per l'alloggiamento e l'anello anteriore
- Anelli anteriori testurizzati per un effetto lussuoso
- Varie ricette di luce tra cui scegliere - 3000K, 4000K, Premium White e PremiumColor
- Ampia gamma di angoli del fascio di luce tra cui scegliere
- Opzioni per le ottiche - Collimatore / Riflettore
- A nido d'ape - per ridurre l'abbagliamento e controllare la direzione della luce
- Efficacia fino a 140 lm/w
- Opzione per CRI80 o CRI90
- Lumen: 1000 - 2000 Lumen
- Diverse opzioni di driver: non dimmerabile / DIA (Dimmerazione interagente Dali) / WIA (Dimmerazione interagente wireless)
- Mantenimento dei lumen (EN-IEC 62722-2-1) a vita utile mediana: 100.000 ore* a L80 @ 25°C Ta"
Operativo
IP20 / IK02Classe elettrica II
da 10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Ottica
Modulo LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000 ore* a L80 @ 25°C T* Per maggiori dettagli, consultare la scheda tecnica
Elettrico
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% a 50.000 ore per Tambient 25°C
PSU (non dimmerabile)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sostenibilità
Tutte le parti stampate sono prodotte con almeno il 65% di plastica riciclata o biocircolare bilanciata in massa -> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massaDissipatore di calore realizzato con l'85% di alluminio riciclato post-consumo.
LED
Scheda LED
Riflettore in alluminio ad alta riflessione / Collimatore in PMMA
Scaricamento
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder