Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirier è un designer parigino nato a Nantes nel 1983. Ha conseguito un diploma di istruzione superiore in design del prodotto presso l'ENSAAMA Olivier de Serres e un Master of Design presso la BIAD - BCU. Florent ha lavorato con le principali agenzie di design e ora lavora come freelance per marchi internazionali come EMU, Serralunga e Ligne Roset. Ha vinto il RED DOT AWARD (2019) e il GOOD DESIGN AWARD (2018). I progetti di Florent sono pratici, funzionali e rispettosi dell'ambiente, sviluppati in stretta collaborazione con i produttori.

Descrizione
Il design modulare dell'illuminazione sta prendendo forma. Puzzle unisce prestazioni, sostenibilità e un linguaggio visivo audace in un concetto modulare di grande impatto. L'apparecchio a sospensione è caratterizzato da un effetto luminoso privo di ombre, dalla predisposizione per sistemi intelligenti e da un'estetica moderna. Progettato dal famoso designer Florent Coirier e realizzato con una tecnologia all'avanguardia di stampa 3D. Puzzle stabilisce un nuovo punto di riferimento per il design dell'illuminazione circolare, grazie alle sue parti stampate realizzate con il 75% di materiali PET riciclati. Lanciato sul mercato nelle dimensioni di 4 e 5 piedi (~1,2 e ~1,5 metri), Puzzle è perfetto per gli ambienti d'ufficio. Offre prestazioni conformi alle esigenze dell'ufficio e una luce morbida e continua che migliora la concentrazione ed eleva il design dello spazio di lavoro. La sua geometria elegante e le sue funzionalità pronte per il sistema lo rendono intelligente come sembra.
Per saperne di più sul concetto di Puzzle >
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- Montaggio a sospensione con diversi accessori per controsoffitti e calcestruzzo
- Effetto luce unico grazie alla doppia parete stampata e al materiale trasparente
- Varie ricette di luce: 3000K, 4000K, CRI 90
- Office compliant
- Efficacia: fino a 157 lm/w
- Dimensioni: 4 piedi e 5 piedi
- Lumen: 4000 e 5000 lumen
- Opzioni di driver: PSU (Non Dimming) / DIA (Dali Interact Dimming) / WIA (Wireless Interact dimming) / SIA (Sensor ready driver)
- Mantenimento dei lumen (EN-IEC62722-2-1) a vita utile mediana: 72.000 ore a L80 @ 25°C Ta
- Stampato con il 75% di materiali PET riciclati
- Stampato in Europa
Operativo
IP20 / IK04Classe elettrica II
da 10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce

Driver variants

Non dimming (PSU)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Upgradable SC200sensor (U4)

Upgradable SC1500 multi-sensor (U5)
Ottica
Modulo LED
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI 90 SDCM<2
72.000 ore* a L80 @ 25°C
Elettrico
220-240vac
50-60Hz
0.9
< 10% a 50.000 ore per Tambient 25°C
PSU (non dimmerabile)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)U4/U5 ( Interact con sensore integrato)
Sostenibilità
LED
Scheda LED
Scaricamento
Puzzle