Descrizione
Illuminate il vostro soffitto aperto con un downlight versatile ed efficiente.
Portate un nuovo livello di raffinatezza ed eleganza ai vostri soffitti aperti. I downlight Drum sono progettati per offrire un controllo dell'abbagliamento e sono disponibili in diverse opzioni di montaggio (a superficie, a binario e a sospensione), in una varietà di finiture e in configurazioni ottiche uniche.
L'alloggiamento leggero prodotto digitalmente offre un'estetica distintiva alle applicazioni di downlight tradizionali, rendendole perfette per qualsiasi spazio moderno. Con un'elevata efficienza fino a 144 lm/W, la possibilità di collegarsi al sistema e varie opzioni di temperatura colore, i downlight Drum offrono un'esperienza di illuminazione davvero eccezionale.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- Elevata flessibilità grazie alle opzioni di montaggio a superficie, a binario e a sospensione
- Numerose varianti di colori
- Varietà di configurazioni ottiche, comprese le versioni conformi alle norme per l'ufficio
- Elevata efficacia e capacità di collegamento al sistema
- Lumen 1100 - 3000 lm
- Efficacia fino a 144 lm/W
- Opzioni CRI 90 e CRI80 e opzioni 3000K e 4000K
- Non dimmerabile, DALI, controllo interattivo cablato e wireless
- Durata 100.000 ore a L90 @ 25°C Ta
- Prodotto in Europa
Operativo
IP20 / IK02 per OCPCC con sensore e senza vetro frontaleIP54 / IK06 per PCO senza sensoreClasse elettrica II
da 10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Not dimmable Track)

PSE (Not dimmable Surface)
Ottica
LED COB PHILIPS con riflettore spettacolare
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI80 , 3000K (0.44, 0.40) SDCM<5CRI90 , 4000K (0.38, 0.38) SDCM<5
100.000 ore a L90 @ 25°C Ta
Elettrico
220-240vac
50-60Hz
<1% a 5.000 ore
PSU / PSE (non dimmerabile)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sostenibilità
Tutte le parti stampate sono prodotte con plastiche biocircolari riciclate o bilanciate in massa -> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa
LED
Scheda LED
Download
- Spec Sheet -Drum
- Photometrics Drum
- Declaration of conformity Drum
- Mounting Instruction Pendant and Track Drum
- Mounting Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Track mounted Drum
- Disassembly Instruction Pendant mounted Drum
- EPD Surface mountend and Pendant surface mounted Drum
- EPD Track mountend and Pendant track mounted Drum
Drum