Designed by
Basten Leijh




Basten Leijh
Lavora secondo una metodologia di lavoro sviluppata autonomamente. Al centro di questa metodologia c'è la sostenibilità, in cui il processo di realizzazione di un progetto è importante quanto il progetto stesso. Basten Leijh lavora per aziende di interior design e per aziende tecniche e può contare su un ampio portafoglio di progetti di successo. Dalle soluzioni innovative e sostenibili per gli interni (mobili, sistemi di smaltimento dei rifiuti) ai concetti di illuminazione speciale e alle biciclette.

Descrizione
Vestire il proprio spazio | Progettato da Basten Leijh
Ispirata ai tessuti a strati della moda, Cloak è una lampada a sospensione a forma di lampadina progettata da Basten Leijh che offre flessibilità e individualità nel design.
Ogni pendente è dotato di due cinture regolabili che possono essere posizionate a piacimento. La cintura esterna offre due stili di illuminazione: la cintura bianca traslucida fornisce una luce delicata, mentre le cinture colorate opache creano un effetto di illuminazione a strati. Queste lampade sono leggere e facili da installare in qualsiasi ambiente.
Inoltre, le parti stampate in 3D del ciondolo sono realizzate con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, il che lo rende una scelta ecologica per chi vuole ridurre la propria impronta di carbonio.
Che tu stia cercando di creare un'atmosfera accogliente nel tuo soggiorno o di aggiungere un po' di stile a uno spazio commerciale, questa sospensione è una soluzione di illuminazione versatile per soddisfare le tue esigenze.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- apparecchio decorativo stampato in 3D con un bellissimo effetto luminoso
- Attacco a lampadina E27
- Tutte le parti stampate sono state prodotte con almeno il 65% di materiale biocircolare bilanciato in massa
- Disponibile in 4 colori con tettuccio bianco e montaggio dell'adattatore per binario
Operativo
DOCEPD
5 anni
Sostenibilità
-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa
Lampadina E27, non inclusa
Scaricamento
Cloak