Descrizione
Sperimentate il comfort visivo con l'illuminazione d'accento PerfectUna luce d'accento elegante ed ecologica, progettata per valorizzare gli spazi commerciali e i luoghi di accoglienza. Con la sua cerniera integrata e le sue caratteristiche versatili, questa luce ad alta efficienza energetica offre prestazioni eccezionali e comfort visivo.
Scegliete tra un'ampia gamma di ricette luminose, angoli del fascio, opzioni di driver e colori dell'alloggiamento. Realizzata con il 65% di policarbonato riciclato, non è solo elegante ma anche attenta all'ambiente. E l'efficacia è elevata, fino a 148 lm/W. Illuminate il vostro spazio riducendo i costi energetici e le emissioni di CO₂ con Accent Track.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- Ricca gamma di colori per l'alloggiamento - Standard
- Varie ricette di luce tra cui scegliere - 2700K, 3000K, 4000K, FMT, Rose, Premium Color/White
- Ampia gamma di angoli del fascio di luce tra cui scegliere
- Efficacia fino a 148 lm/w
- Opzione per CRI80 o CRI90
- Lumen: 1700 - 4200 Lumen
- Diverse opzioni di driver - Non dimmerabile / Dimmerabile DALI / Interazione wireless
- Durata: 100.000 ore* per L80B50 a 25°C Ta
- VLC (navigazione interna) disponibile su richiesta
Operativo
IP20 / IK04Classe elettrica II
da 10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce

Driver variants

PSU (Non dimming)

Interact wireless (WIA)

DALI Dimming (PSD)
Ottica
Modulo LED
CRI80 , Champagne alimenti freschi 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)CRI90 , Carne alimenti freschiCRI80 , Rosa
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 ore* a L80B50 @ 25°C Ta
Elettrico
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% a 5.000 ore
PSU (non dimmerabile)
PSD (dimmerazione DALI)
WIA (InterAct Wireless)
Sostenibilità
-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa
LED
Scheda LED