Paul Thursfield
Paul Thursfield, le concepteur de Smooth, est un designer britannique visionnaire connu pour transformer des idées complexes et des technologies émergentes en produits élégants et commercialement réussis. Avec une carrière multidisciplinaire couvrant divers domaines de conception et catégories de produits, son travail a été récompensé par plus de 20 prix de conception reconnus au niveau international. Ces dernières années, il a développé une passion particulière pour la conception de l'éclairage, attiré par son pouvoir de créer des expériences agréables et d'améliorer la façon dont les gens vivent et travaillent. Paul vit et travaille à Eindhoven, un centre européen reconnu pour le design et l'innovation technologique, où il continue d'explorer de nouvelles frontières en créant des solutions de design significatives et centrées sur l'humain.

Description
Voici Smooth Cylinder, le projecteur suspendu ultime qui vous permet de vous adapter parfaitement à tout environnement hospitalier et résidentiel de manière durable, élégante et fonctionnelle. Mélangez les couleurs et les textures de l'anneau frontal et du boîtier pour obtenir un effet unique et luxueux. Smooth Cylinder fait partie de la famille Smooth, avec un boîtier imprimé en 3D fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires et un dissipateur thermique fabriqué à partir de 85 % d'aluminium recyclé. Sa conception circulaire le rend évolutif, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une solution d'éclairage durable et pérenne. En outre, tous les luminaires de la famille Smooth peuvent se connecter en toute transparence à des systèmes intelligents (par exemple, Interact) pour faciliter la gestion de l'éclairage et réaliser des économies d'énergie supplémentaires.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Trois options de montage différentes (avec un ajustement parfait) - Pour des besoins d'installation différents
- Riche palette de couleurs pour le boîtier et l'anneau frontal
- Anneaux frontaux texturés pour un effet luxueux
- Différentes recettes de lumière au choix - 3000K, 4000K, Premium White et PremiumColor
- Large choix d'angles de rayonnement
- Options pour l'optique - Collimateur / Réflecteur
- Nid d'abeille - pour réduire l'éblouissement et contrôler la direction de la lumière
- Efficacité jusqu'à 140 lm/w
- Option pour CRI80 ou CRI90
- Lumens : 1000 - 2000 Lumens
- Différentes options de pilote - non gradateur / DIA (gradateur à interaction directe) / WIA (gradateur à interaction sans fil)
- Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à la durée de vie utile médiane : 100 000 heures* à L80 @ 25°C Ta"
Opérationnel
IP20 / IK02Classe électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Dessin schématique de la lumière

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optique
Module LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 : SDCM<3 CRI 90 : SDCM<2
100 000hrs* à L80 @ 25°C T* Réf. fiche technique pour plus de détails
Électricité
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % à 50 000 heures pour Tambient 25°C
PSU (Non-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Durabilité
Toutes les pièces imprimées sont produites avec au moins 65 % de matières plastiques recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse -> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masseDissipateur thermique en aluminium recyclé à 85%.
LED
Tableau LED
Réflecteur en aluminium hautement réfléchissant / Collimateur en PMMA
Téléchargements
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder