Description
La série PM est à la fois très légère et fabriquée à partir de matériaux durables et recyclables imprimés en 3D. Cette série PM est à la fois très légère et fabriquée à partir de matériaux durables et recyclables imprimés en 3D.Un abat-jour prismatique en polycarbonate crée une distribution lumineuse efficace et confortable.En imprimant l'abat-jour en 3D, il devient possible de configurer votre série PM en plusieurs couleurs et même avec un logo sur l'abat-jour.
- Un grand rendement, un petit apport - 20 000 lumens grâce à un moteur LED économe en énergie
- Construction légère mais durable en polycarbonate qui facilite la manipulation lors de l'installation
Spécifications
Caractéristiques principales
- Gros rendement
- Construction légère mais durable en polycarbonate qui facilite la manipulation lors de l'installation
- Nombreuses variations de couleurs
- Deux options de paquets de lumens (12 000 lumens, 20 000 lumens) Efficacité jusqu'à 144 lm/WCRI80 et option 4000K
- Non dimmable, DALI
- Durée de vie 50 000 heures à L70 @ 25°C Ta
- Produit en Europe
Opérationnel
IP20 / IK05
Classe électrique II
0°C à 40°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Dessin schématique de la lumière

Driver variants

DALI dimming (PSD)

Non dimming (PSU)
Optique
Module LED
CRI80 , 4000K
SDCM<5
50 000 heures à L70 @ 25°C Ta
Électricité
220-240vac
50-60Hz
0.9
Bloc d'alimentation (sans atténuation)
PSD (gradation DALI)
Durabilité
-> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse
LED
Tableau LED
Téléchargements
Height