Description
Illuminez votre plafond ouvert avec un downlight polyvalent et efficace.
Apportez un nouveau niveau de sophistication et d'élégance à votre plafond ouvert. Les downlights Drum sont conçus pour contrôler l'éblouissement et sont disponibles dans de multiples options de montage (en surface, sur rail et suspendu), dans une variété de finitions et dans des configurations optiques uniques.
Notre boîtier léger fabriqué numériquement confère une esthétique distinctive aux applications traditionnelles d'éclairage vers le bas, ce qui les rend parfaitement adaptés à tout espace moderne. Avec une efficacité élevée allant jusqu'à 144 lm/W, la possibilité de se connecter au système et diverses options de température de couleur, les downlights Drum offrent une expérience d'éclairage vraiment exceptionnelle.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Grande flexibilité grâce aux options de montage en saillie, sur rail et en suspension
- Nombreuses variations de couleurs
- Diverses configurations optiques, y compris des versions conformes aux normes bureautiques
- Grande efficacité et capacité à se connecter au système
- Lumen 1100 - 3000 lm
- Efficacité jusqu'à 144 lm/W
- Options CRI 90 et CRI80 et options 3000K, 4000K
- Non gradable, DALI, contrôle d'interaction avec ou sans fil
- Durée de vie 100 000 heures à L90 @ 25°C Ta
- Produit en Europe
Opérationnel
IP20 / IK02 pour OCPCC avec capteur et sans vitre frontaleIP54 / IK06 pour PCO sans capteurClasse électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Dessin schématique de la lumière

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Not dimmable Track)

PSE (Not dimmable Surface)
Optique
PHILIPS COB LED avec réflecteur spectaculaire
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI80 , 3000K (0.44, 0.40) SDCM<5CRI90 , 4000K (0.38, 0.38) SDCM<5
100 000 heures à L90 @ 25°C Ta
Électricité
220-240vac
50-60Hz
<1% à 5 000 heures
PSU / PSE (Non-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Durabilité
Toutes les pièces imprimées sont produites avec des plastiques recyclés ou des plastiques bio-circulaires équilibrés en masse -> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse
LED
Tableau LED
Téléchargements
- Spec Sheet -Drum
- Photometrics Drum
- Declaration of conformity Drum
- Mounting Instruction Pendant and Track Drum
- Mounting Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Track mounted Drum
- Disassembly Instruction Pendant mounted Drum
- EPD Surface mountend and Pendant surface mounted Drum
- EPD Track mountend and Pendant track mounted Drum
Drum