Description
Découvrez le confort visuel avec l'éclairage Perfect Accent
Un éclairage d'accentuation élégant et respectueux de l'environnement conçu pour améliorer vos espaces de vente au détail et vos lieux d'accueil. Avec sa charnière intégrée et ses caractéristiques polyvalentes, ce luminaire économe en énergie offre des performances et un confort visuel exceptionnels.
Choisissez parmi une large gamme de recettes lumineuses, d'angles de rayonnement, d'options d'alimentation, mais aussi de couleurs de boîtier. Fabriqué en polycarbonate recyclé à 65 %, il est non seulement élégant, mais aussi respectueux de l'environnement. Et l'efficacité est élevée, jusqu'à 148 lm/W. Illuminez votre espace tout en réduisant les coûts énergétiques et les émissions de CO₂ avec l'Accent Track.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Riche palette de couleurs de boîtier - Standard
- Différentes recettes de lumière au choix - 2700K, 3000K, 4000K, FMT, Rose, Premium Color/White
- Large choix d'angles de rayonnement
- Efficacité jusqu'à 148 lm/w
- Option pour CRI80 ou CRI90
- Lumens : 1700 - 4200 Lumens
- Différentes options de pilote - non gradateur / gradateur DALI / interaction sans fil
- Durée de vie : 100 000 heures* pour L80B50 @ 25°C Ta
- VLC (navigation intérieure) disponible sur demande
Opérationnel
IP20 / IK04Classe électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Dessin schématique de la lumière

Driver variants

PSU (Non dimming)

Interact wireless (WIA)

DALI Dimming (PSD)
Optique
Module LED
CRI80 , aliments frais Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)CRI90 , aliments frais ViandeCRI80 , Rose
930 : DDCM<3940 : DDCM<3
100 000 heures* à L80B50 @ 25°C Ta
Électricité
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% à 5 000 heures
Bloc d'alimentation (sans atténuation)
PSD (gradation DALI)
WIA (InterAct Wireless)
Durabilité
-> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse
LED
Tableau LED