Paul Thursfield
Smoothin suunnittelija Paul Thursfield on visionäärinen brittisuunnittelija, joka tunnetaan monimutkaisten ideoiden ja uusien teknologioiden muuntamisesta tyylikkäiksi ja kaupallisesti menestyksekkäiksi tuotteiksi. Hänen monialainen uransa kattaa useita eri muotoilualoja ja tuotekategorioita, ja hänen työnsä on saanut yli 20 kansainvälisesti tunnustettua muotoilupalkintoa. Viime vuosina hän on kehittänyt erityisen intohimonsa valaistussuunnitteluun, sillä hän on kiinnostunut valaistussuunnittelun voimasta luoda ihastuttavia kokemuksia ja parantaa ihmisten tapaa elää ja työskennellä. Paul asuu ja työskentelee Eindhovenissa, joka on tunnustettu eurooppalainen muotoilun ja teknologiainnovaatioiden keskus, jossa hän jatkaa uusien rajojen tutkimista mielekkäiden, ihmiskeskeisten suunnitteluratkaisujen luomisessa.

Kuvaus
Tutustu Smooth Cylinderiin, äärimmäiseen riippuvalaisimeen, jonka avulla voit sopeutua täydellisesti mihin tahansa vieraanvaraisuuteen ja asuinympäristöön kestävällä, tyylikkäällä ja toimivalla tavalla. Sekoita ja sovita eturenkaan ja kotelon väri- ja tekstuurivaihtoehtoja ainutlaatuisen ja ylellisen vaikutelman aikaansaamiseksi. Tässä valaistusratkaisussa on erilaisia valoreseptejä tarpeidesi mukaan, ja se tarjoaa hunajakennomaisen lisävarusteen, joka vähentää häikäisyä ja parantaa valon jakautumista.Smooth Cylinder on osa Smooth-tuoteperhettä, jossa on 3D-tulostettu kotelo, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetyistä tai biopyöreistä materiaaleista, ja jäähdytyslevy, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Sen pyöreä muotoilu tekee siitä päivitettävän, uudelleenkäytettävän, huollettavan ja kierrätettävän, mikä tekee siitä kestävän ja pitkäikäisen valaistusratkaisun. Lisäksi kaikki Smooth-tuoteperheen valaisimet voidaan yhdistää saumattomasti älykkäisiin järjestelmiin (esim. Interact), mikä helpottaa valaistuksen hallintaa ja lisää energiansäästöä.
Tekniset tiedot
Tärkeimmät tekniset tiedot
- Kolme erilaista kiinnitysvaihtoehtoa (täydellisellä istuvuudella) - Erilaisiin asennustarpeisiin
- Runsas valikoima kotelon ja eturenkaan värejä
- Teksturoidut eturenkaat antavat ylellisen vaikutelman
- Valittavana on erilaisia valoreseptejä - 3000K, 4000K, Premium White ja PremiumColor
- Valittavanasi on laaja valikoima sädekulmia
- Optiikan vaihtoehdot - kollimaattori / heijastin
- Hunajakenno - vähentää häikäisyä ja säätää valon suuntaa
- Teho jopa 140 lm/w
- Vaihtoehto CRI80 tai CRI90
- Valovoima: 1000 - 2000 lumenia
- Eri ajurivaihtoehdot - ei himmentävä / DIA (Dali vuorovaikutteinen himmentäminen) / WIA (langaton vuorovaikutteinen himmentäminen)
- Valovoiman ylläpito (EN-IEC 62722-2-1) keskimääräisellä käyttöiällä: 100 000 h* L80:lle @ 25°C Ta"
Toiminnallinen
IP20 / IK02Sähköluokka II
10°C - 35°C
CE, RoHS
650°C
5 vuotta
Kaavamainen valopiirustus

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optinen
LED-moduuli
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100,000hrs* to L80 @ 25°C T* Katso lisätietoja teknisestä tiedotteesta
Sähköinen
220-240vc
50-60 Hz
0.9
< 10 % 50 000 tunnin aikana Tambient 25°C:ssa
PSU (ei-himmennys)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Kestävä kehitys
Kaikki painetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätysmuovista tai massatasapainotetuista biokiertomuoveista -> Kierrätetyt tai massatasapainotetut biokiertomuovitLämmönsiili on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä post consumer -alumiinista.
LED
LED-taulu
Korkeasti heijastava alumiiniheijastin / PMMA-kollimaattori
Lataukset
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder