Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirier on Pariisissa asuva suunnittelija, joka on syntynyt Nantesissa 1983. Florent on suorittanut tuotesuunnittelun korkeakoulututkinnon ENSAAMA Olivier de Serresissä ja muotoilun maisteritutkinnon BIAD – BCU:ssa.
Florent on työskennellyt isoissa suunnittelutoimistoissa ja työskentelee nyt freelancerina kansainvälisille tuotemerkeille kuten EMU, Serralunga ja Ligne Roset. Florent on voittanut Red Dot Award ‑palkinnon vuonna 2019 ja Good Design Award ‑palkinnon vuonna 2018. Florentin muotoilut ovat käytännönläheisiä, funktionaalisia ja ympäristöystävällisiä, ja ne kehitetään tiiviissä yhteistyössä valmistajien kanssa.

Kuvaus
Modulaarisen valaistussuunnittelun uusi kulmakivi on täällä. Puzzle-valaisimessa yhdistyy suorituskyky, vastuullisuus ja rohkean moderni muotokieli. Ripustettava Puzzle sopii erinomaisesti erityisesti toimistokohteisiin, ja sen hehkuva valoefekti takaa pehmeän miellyttävän valaistuksen.
Puzzlea on saatavilla kahdessa eri koossa: 4 jalan (n. 1,2 metriä) ja 5 jalan (n. 1,5 metrin) pituisena. Se tulostetaan tilauksesta Euroopassa, ja valmistuksessa käytetään 75 % kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä muovia.
Lue lisää Puzzlen tarinasta >
Tekniset tiedot
Keskeiset ominaisuudet
- Ripustettava, voidaan asentaa kiinnikkeillä ala- ja betonikattoihin
- Ainutlaatuinen, hehkuva valoefekti
- Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Hyvä värintoisto: CRI90, SDCM < 2
- Toimistoyhteensopiva (UGR < 19)
- Valotehokkuus jopa 157 lm/W
- Kaksi eri pituutta: 4 jalkaa (n. 1,2 m) ja 5 jalkaa (n. 1,5 m)
- Valovirta 4 000 lm tai 5 000 lm
- Saatavilla DALI-ohjaus tai langaton Interact-ohjaus
- Valovirran pysyvyys L80 hyötykäyttöiän mediaanissa (72 000 h, 25 °C käyttölämpötilassa)
- Valmistettu 75 % kierrätysmuovista
- Tulostetaan tilauksesta Euroopassa
Käyttötiedot
IP20, IK04, sähkösuojausluokka II (suojaeristetty)
+10…+35 °C
CE-merkintä, RoHS-direktiivin mukainen
650 °C
5 vuotta
Valonjako

Liitäntälaitevaihtoehdot

Ei-säädettävä (PSU)

Interact-yhteensopiva DALI (DIA)

Langaton Interact (WIA)

Päivitettävä SC200-sensori (U4)

Päivitettävä SC1500-multisensori (U5)
Optiikka
LED
3 000 K, 4 000 K
CRI90, SDCM < 2
L80 (72 000 h, 25 °C käyttölämpötilassa)
Sähkötiedot
220–240 VC
50–60 Hz
0,9
<10 %, kun käyttöikää on kulunut 50 000 h (25 °C käyttölämpötilassa)
PSU (ei-säädettävä), DIA (Interact-yhteensopiva DALI), WIA (langaton Interact), U4/U5 (Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori)
Vastuullisuus
75 % kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä muovia
LED
LED-taulu
Lataukset
Puzzle