Descripción
Esta serie PM es muy ligera y está fabricada con material sostenible y reciclable impreso en 3D. Esta serie PM es muy ligera y está fabricada con material impreso en 3D sostenible y reciclable. Una pantalla prismática de policarbonato crea una distribución de la luz eficiente y cómoda. Al imprimir la pantalla en 3D, es posible configurar la serie PM en varios colores e incluso con un logotipo en la pantalla.
- Gran producción, pequeña entrada -
20.000 lúmenes con motor LED de bajo consumo - Construcción de policarbonato ligera pero duradera
que facilita la manipulación durante la instalación
Especificaciones
Especificaciones
- Gran producción
- Construcción de policarbonato ligera pero duradera que facilita la manipulación durante la instalación
- Numerosas variaciones de colores
- Dos opciones de paquetes de lúmenes (12.000 lúmenes, 20.000 lúmenes)Eficacia de hasta 144 lm/WCRI80 y opcione de 4000K
- No regulable, DALI
- Vida útil 50.000hrs a L70 @ 25°C Ta
- Producido en Europa
Operativo
Clase de protección
IP20 / IK05
Clase eléctrica II
Temperatura ambiente
0°C a 40°C
Certificaciones
CE, RoHS
Prueba del hilo incandescente
650°C
Garantía
5 años
Dibujo esquemático de la luz

Driver variants

DALI dimming (PSD)

Non dimming (PSU)
Óptico
Descripción
Módulo LED
CCT
CRI80 , 4000K
Binning
SDCM<5
De por vida
50.000hrs a L70 @ 25°C Ta
Eléctrico
Tensión de entrada
220-240vac
Frecuencia
50-60Hz
Factor de potencia
0.9
Controlar
Fuente de alimentación (sin atenuación)
PSD (regulación DALI)
Sostenibilidad
Material
-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
Tipo de fuente de luz
LED
Tipo LED
Placa LED
Descargas
Height