Paul Thursfield
Paul Thursfield, diseñador de Smooth, es un visionario diseñador británico conocido por transformar ideas complejas y tecnologías emergentes en productos elegantes y de éxito comercial. Con una carrera multidisciplinar que abarca diversos ámbitos del diseño y categorías de productos, su trabajo ha merecido más de 20 premios de diseño reconocidos internacionalmente. En los últimos años, ha desarrollado una pasión especial por el diseño de iluminación, atraído por su poder para crear experiencias agradables y mejorar la forma en que las personas viven y trabajan. Paul vive y trabaja en Eindhoven, reconocido centro europeo del diseño y la innovación tecnológica, donde sigue explorando nuevas fronteras en la creación de soluciones de diseño significativas y centradas en el ser humano.

Descripción
Conozca Smooth Cylinder, el foco colgante definitivo que le permite combinar a la perfección con cualquier entorno hostelero y residencial de forma sostenible, elegante y funcional. Mezcle y combine opciones de color y textura para el anillo frontal y la carcasa para conseguir un efecto único y lujoso. Esta solución de iluminación se presenta en diferentes recetas de luz para adaptarse a sus necesidades y ofrece un accesorio en forma de panal para reducir el deslumbramiento y mejorar la distribución de la luz.Smooth Cylinder forma parte de la familia Smooth y presenta una carcasa impresa en 3D fabricada con al menos un 65% de materiales reciclados o biocirculares y un disipador térmico fabricado con un 85% de aluminio reciclado. Su diseño circular hace que sea actualizable, reutilizable, reparable y reciclable, lo que la convierte en una solución de iluminación sostenible y duradera. Además, todas las luminarias de la familia Smooth pueden conectarse sin problemas a sistemas inteligentes (por ejemplo, Interact) para facilitar la gestión de la iluminación y ahorrar más energía.
Especificaciones
Especificaciones
- Tres opciones de montaje diferentes (con ajuste perfecto) - Para diferentes necesidades de instalación
- Rica paleta de colores para la carcasa y el anillo frontal
- Aros frontales texturizados para un efecto lujoso
- Varias recetas de luz para elegir: 3000K, 4000K, Premium White y PremiumColor
- Amplia gama de ángulos de haz a elegir
- Opciones de óptica - Colimador / Reflector
- Panal - para reducir el deslumbramiento y controlar la dirección de la luz
- Eficacia de hasta 140 lm/w
- Opción CRI80 o CRI90
- Lumens: 1000 - 2000 Lumens
- Diferentes opciones de controladores: no regulable, regulable por interacción (DIA) y regulable por interacción inalámbrica (WIA)
- Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) con vida útil media: 100.000 h* a L80 @ 25°C Ta"
Operativo
IP20 / IK02Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
Dibujo esquemático de la luz

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Óptico
Módulo LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000hrs* a L80 @ 25°C T* Consulte la hoja de especificaciones para más detalles
Eléctrico
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% a 50.000 horas para Tambient 25°C
PSU (No regulable)DIA (DALI InterAct Cableado)WIA (InterAct Inalámbrico)
Sostenibilidad
Todas las piezas impresas se fabrican con al menos un 65% de plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa -> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masaDisipador de calor fabricado con un 85% de aluminio reciclado postconsumo.
LED
Placa LED
Reflector de aluminio de alta reflexión / Colimador de PMMA
Descargas
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder