Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirier es un diseñador parisino nacido en Nantes en 1983. Tiene un diploma de educación superior en diseño de productos de ENSAAMA Olivier de Serres y un Máster en Diseño de BIAD - BCU.Florent ha trabajado con importantes agencias de diseño y ahora trabaja como freelance para marcas internacionales como EMU, Serralunga y Ligne Roset. Ha ganado los premios RED DOT AWARD (2019) y GOOD DESIGN AWARD (2018). Los diseños de Florent son prácticos, funcionales y respetuosos con el medio ambiente, desarrollados en estrecha colaboración con los fabricantes.

Descripción
Tomando forma en el diseño de iluminación modular. Puzzle combina rendimiento, sostenibilidad y un audaz lenguaje visual en un llamativo concepto modular. La luminaria colgante ofrece un efecto de luz brillante sin sombras, un sistema inteligente y una estética moderna. Diseñada por el prestigioso diseñador Florent Coirier y realizada con la tecnología más avanzada de impresión en 3D. Puzzle establece un nuevo punto de referencia en el diseño de iluminación circular con sus piezas impresas fabricadas con un 75% de materiales PET reciclados. Puzzle, que se lanza en tamaños de suspensión lineal de 1,2 y 1,5 metros, es perfecta para entornos de oficina. Ofrece un rendimiento adecuado para oficinas y un brillo suave y uniforme que mejora la concentración y eleva el diseño del espacio de trabajo. Su elegante geometría y funcionalidad preparada para el sistema la hacen tan inteligente como parece.
Más información sobre el concepto Puzzle >
Especificaciones
Especificaciones
- Montaje colgante con diferentes accesorios para falsos techos y techos de hormigón
- Efecto de luz único gracias a la doble pared impresa y al material transparente
- Varias recetas de luz: 3000K, 4000K, CRI 90
- Cumplimiento de la normativa
- Eficacia: hasta 157 lm/w
- Tamaño: 4 pies y 5 pies
- Lúmenes: 4000 y 5000 lúmenes
- Opciones de controlador: PSU (no regulable) / DIA (regulable por interacción) / WIA (regulable por interacción inalámbrica) / SIA (controlador preparado para sensores)
- Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC62722-2-1) con vida útil media: 72.000 horas a L80 @ 25°C Ta
- Impreso con un 75% de materiales PET reciclados
- Impreso en Europa
Operativo
IP20 / IK04Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
Dibujo esquemático de la luz

Driver variants

Non dimming (PSU)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Upgradable SC200sensor (U4)

Upgradable SC1500 multi-sensor (U5)
Óptico
Módulo LED
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI 90 SDCM<2
72.000hrs* a L80 @ 25°C
Eléctrico
220-240vac
50-60Hz
0.9
< 10% a 50.000 horas para Tambient 25°C
PSU (No regulable)DIA (DALI InterAct Cableado)WIA (InterAct Inalámbrico)U4/U5 ( Interact con sensor integrado)
Sostenibilidad
Descargas
Puzzle