Descripción
Ilumine su techo abierto con un downlight versátil y eficiente.
Aporte un nuevo nivel de sofisticación y elegancia a su techo abierto. Los downlights Drum están diseñados para ofrecer control del deslumbramiento y están disponibles en múltiples opciones de montaje (superficie, carril y colgante), una variedad de acabados y configuraciones ópticas únicas.
Nuestra carcasa ligera fabricada digitalmente aporta una estética distintiva a las aplicaciones de downlight tradicionales, lo que las convierte en la opción perfecta para cualquier espacio moderno. Con una alta eficacia de hasta 144 lm/W, la posibilidad de conectarse al sistema y varias opciones de temperatura de color, los downlights Drum ofrecen una experiencia de iluminación realmente excepcional.
Especificaciones
Especificaciones
- Gran flexibilidad con opciones de montaje en superficie, en carril y colgante
- Numerosas variaciones de colores
- Variedad de configuraciones ópticas, incluidas las versiones que cumplen las normas para oficinas
- Alta eficacia y capacidad de conexión al sistema
- Lumen 1100 - 3000 lm
- Eficacia de hasta 144 lm/W
- Opciones CRI 90 y CRI80 y 3000K, 4000K
- Control interactivo no regulable, DALI, por cable e inalámbrico
- Vida útil 100.000hrs a L90 @ 25°C Ta
- Desde Bélgica Impreso por encargo
Operativo
IP20 / IK02 para OCPCC con sensor y sin cristal frontalIP54 / IK06 para OCP sin sensorClase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
Dibujo esquemático de la luz

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Not dimmable Track)

PSE (Not dimmable Surface)
Óptico
PHILIPS COB LED con reflector espectacular
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI80 , 3000K (0,44, 0,40) SDCM<5CRI90 , 4000K (0,38, 0,38) SDCM<5
100.000hrs a L90 @ 25°C Ta
Eléctrico
220-240vac
50-60Hz
<1% @ 5.000 h
PSU / PSE (No regulable)DIA (DALI InterAct Cableado)WIA (InterAct Inalámbrico)
Sostenibilidad
Todas las piezas impresas se fabrican con plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa -> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
LED
Placa LED
Descargas
- Spec Sheet -Drum
- Photometrics Drum
- Declaration of conformity Drum
- Mounting Instruction Pendant and Track Drum
- Mounting Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Track mounted Drum
- Disassembly Instruction Pendant mounted Drum
- EPD Surface mountend and Pendant surface mounted Drum
- EPD Track mountend and Pendant track mounted Drum
Drum