Descripción
Experimente el confort visual con la iluminación Perfect Accent
Una luminaria de acento elegante y respetuosa con el medio ambiente diseñada para realzar sus espacios comerciales y de hostelería. Con su bisagra integrada y sus versátiles características, esta luminaria de bajo consumo ofrece un rendimiento y un confort visual excepcionales.
Elija entre una amplia gama de recetas de luz, ángulos de haz, opciones de controlador y también colores de carcasa. Y la eficacia es alta, hasta 148 lm/W. Fabricada con un 65% de policarbonato reciclado, no sólo es elegante sino también respetuosa con el medio ambiente. Ilumine su espacio al tiempo que reduce los costes energéticos y las emisiones de CO₂ con el riel Accent.
Especificaciones
Especificaciones
- Rica paleta de colores de carcasa - Estándar
- Varias recetas de luz para elegir: 2700K, 3000K, 4000K, FMT, Rose, Premium Color/White
- Amplia gama de ángulos de haz a elegir
- Eficacia de hasta 148 lm/w
- Opción CRI80 o CRI90
- Lumens: 1700 - 4200 Lumens
- Diferentes opciones de controlador: sin regulación / regulación DALI / interacción inalámbrica
- Vida útil: 100.000hrs* a L80B50 @ 25°C Ta
- VLC (navegación en interiores) disponible a petición
Operativo
IP20 / IK04Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
Dibujo esquemático de la luz

Driver variants

PSU (Non dimming)

Interact wireless (WIA)

DALI Dimming (PSD)
Óptico
Módulo LED
CRI80 , Champán para alimentos frescos 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)CRI90 , Carne para alimentos frescosCRI80 , Rosa
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000hrs* a L80B50 @ 25°C Ta
Eléctrico
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% @ 5.000 h
Fuente de alimentación (sin atenuación)
PSD (regulación DALI)
WIA (InterAct Wireless)
Sostenibilidad
-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
LED
Placa LED