Paul Thursfield
Paul Thursfield, der Designer von Smooth, ist ein visionärer britischer Designer, der dafür bekannt ist, komplexe Ideen und neue Technologien in elegante, kommerziell erfolgreiche Produkte zu verwandeln. In seiner multidisziplinären Karriere, die verschiedene Designbereiche und Produktkategorien umfasst, hat seine Arbeit mehr als 20 international anerkannte Designpreise erhalten. In den letzten Jahren hat er eine besondere Leidenschaft für das Beleuchtungsdesign entwickelt, da er sich von dessen Kraft angezogen fühlt, reizvolle Erfahrungen zu schaffen und die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verbessern. Paul lebt und arbeitet in Eindhoven, einem anerkannten europäischen Zentrum für Design- und Technologieinnovation, wo er weiterhin neue Grenzen bei der Schaffung sinnvoller, menschenzentrierter Designlösungen erforscht.

Beschreibung
Lernen Sie Smooth Cylinder kennen, den ultimativen Pendelstrahler, der sich auf nachhaltige, stilvolle und funktionale Weise perfekt in jede Gaststätten- und Wohnumgebung einfügen lässt. Kombinieren Sie die Farb- und Strukturoptionen für den vorderen Ring und das Gehäuse und erzielen Sie einen einzigartigen und luxuriösen Effekt. Smooth Cylinder ist Teil der Smooth-Familie mit einem 3D-gedruckten Gehäuse, das zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreisförmigen Materialien besteht, und einem Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium. Ihr kreisförmiges Design macht sie aufrüstbar, wiederverwendbar, wartbar und recycelbar und damit zu einer nachhaltigen und langlebigen Beleuchtungslösung. Außerdem können alle Leuchten der Smooth-Familie nahtlos mit intelligenten Systemen (z. B. Interact) verbunden werden, was ein einfaches Lichtmanagement und zusätzliche Energieeinsparungen ermöglicht.
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- Drei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (mit perfekter Passform) - Für unterschiedliche Installationsanforderungen
- Reiche Palette an Gehäuse- und Frontringfarben
- Texturierte Frontringe für einen luxuriösen Effekt
- Verschiedene Lichtrezepte zur Auswahl - 3000K, 4000K, Premium White und PremiumColor
- Große Auswahl an Ausstrahlungswinkeln
- Optionen für die Optik - Kollimator / Reflektor
- Honeycomb - zur Reduzierung der Blendung und Steuerung der Lichtrichtung
- Lichtausbeute bis zu 140 lm/W
- Option für CRI80 oder CRI90
- Lichtstärke: 1000 - 2000 Lumen
- Verschiedene Treiberoptionen - Nicht dimmbar / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lichtstromerhalt (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzungsdauer: 100.000 Stunden* bis L80 @ 25°C Ta"
Operativ
IP20 / IK02Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisch
LED-Modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000 Stunden* bis L80 @ 25°C T* Siehe Datenblatt für Details
Elektrisch
220-240Vac
50-60 Hz
0.9
< 10% bei 50.000 Std. für Tambient 25°C
PSU (nicht dimmbar)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Nachhaltigkeit
Alle gedruckten Teile werden aus mindestens 65 % recycelten oder massenkompatiblen biokreislauffähigen Kunststoffen hergestellt -> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-KreislaufkunststoffeDer Kühlkörper besteht zu 85 % aus recyceltem Post-Consumer-Aluminium.
LED
LED-Platine
Hochreflektierender Aluminium-Reflektor / PMMA-Kollimator
Herunterladen
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder