Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirier ist ein in Paris lebender Designer, der 1983 in Nantes geboren wurde. Er hat einen Hochschulabschluss in Produktdesign von ENSAAMA Olivier de Serres und einen Master of Design von BIAD - BCU. Florent hat mit großen Designagenturen zusammengearbeitet und arbeitet jetzt freiberuflich für internationale Marken wie EMU, Serralunga und Ligne Roset. Er hat den RED DOT AWARD (2019) und den GOOD DESIGN AWARD (2018) gewonnen. Florents Designs sind praktisch, funktional und umweltschonend und werden in enger Zusammenarbeit mit Herstellern entwickelt.

Beschreibung
Modulares Beleuchtungsdesign nimmt Gestalt an. Puzzle vereint Leistung, Nachhaltigkeit und eine kühne visuelle Sprache in einem markanten modularen Konzept. Die Pendelleuchte zeichnet sich durch einen schattenfreien, leuchtenden Lichteffekt, die Bereitschaft für intelligente Systeme und eine moderne Ästhetik aus. Sie wurde vom renommierten Designer Florent Coirier entworfen und durch modernste 3D-Drucktechnologie zum Leben erweckt. Puzzle setzt mit seinen gedruckten Teilen, die zu 75 % aus recycelten PET-Materialien bestehen, einen neuen Maßstab für kreisförmiges Beleuchtungsdesign. Puzzle wird in einer Größe von 1,2 und 1,5 Metern angeboten und eignet sich perfekt für Büroumgebungen. Sie bietet eine bürotaugliche Leistung und ein sanftes, nahtloses Licht, das die Konzentration fördert und das Design des Arbeitsplatzes aufwertet. Die schlanke Geometrie und die systemfähige Funktionalität machen sie so intelligent, wie sie aussieht.
Erfahren Sie mehr über das Puzzle-Konzept >
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- Hängemontage mit verschiedenem Zubehör für Zwischendecken und Betondecken
- Einzigartiger Lichteffekt durch die doppelt bedruckte Wand und das transparente Material
- Verschiedene Lichtrezepte: 3000K, 4000K, CRI 90
- Bürokonformität
- Wirkungsgrad: bis zu 157 lm/W
- Größe: 4 Fuß und 5 Fuß
- Lichtstärke: 4000 und 5000 Lumen
- Treiber-Optionen: PSU (nicht dimmbar) / DIA (Dali Interact Dimming) / WIA (Wireless Interact Dimming) / SIA (Sensor ready driver)
- Lichtstromerhalt (EN-IEC62722-2-1) bei mittlerer Nutzungsdauer: 72.000 Stunden bis L80 @ 25°C Ta
- Bedruckt mit 75% recyceltem PET-Material
- Gedruckt in Europa
Operativ
IP20 / IK04Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung

Driver variants

Non dimming (PSU)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Upgradable SC200sensor (U4)

Upgradable SC1500 multi-sensor (U5)
Optisch
LED-Modul
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI 90 SDCM<2
72.000 Std.* bis L80 bei 25°C
Elektrisch
220-240Vac
50-60Hz
0.9
< 10% bei 50.000 Std. für Tambient 25°C
PSU (nicht dimmbar)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)U4/U5 ( Interact mit integriertem Sensor)
Nachhaltigkeit
LED
LED-Platine
Herunterladen
Puzzle