Beschreibung
Große, leistungsstarke Pendelleuchten, die auf Ihre Projektanforderungen zugeschnitten sind - die Zeit der schweren und nicht nachhaltigen Highbays ist vorbei. Die PM-Serie ist sehr leicht und besteht aus nachhaltigem und recycelbarem 3D-gedrucktem Material. Ein prismatischer Polycarbonatschirm sorgt für eine effiziente und angenehme Lichtverteilung. Durch den 3D-Druck des Schirms ist es möglich, die PM-Serie in verschiedenen Farben und sogar mit einem Logo auf dem Schirm zu konfigurieren.
- Großer Output, kleiner Input -
20.000 Lumen Leistung mit energieeffizienter LED-Engine - Leichte und dennoch robuste Polycarbonat-Konstruktion
das die Handhabung bei der Installation erleichtert
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- Große Leistung
- Leichte und dennoch robuste Polycarbonatkonstruktion, die die Handhabung während der Installation erleichtert
- Zahlreiche Variationen von Farben
- Zwei Lumen-Paket-Optionen (12.000 Lumen, 20.000 Lumen) Lichtausbeute bis zu 144 lm/WCRI80 und 4000K Option
- Nicht dimmbar, DALI
- Lebensdauer 50.000 Std. bis L70 @ 25°C Ta
- Hergestellt in Europa
Operativ
IP20 / IK05
Elektrische Klasse II
0°C bis 40°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung

Driver variants

DALI dimming (PSD)

Non dimming (PSU)
Optisch
LED-Modul
CRI80 , 4000K
SDCM<5
50.000 Std. bis L70 bei 25°C Ta
Elektrisch
220-240Vac
50-60Hz
0.9
PSU (nicht dimmbar)
PSD (DALI-Dimmen)
Nachhaltigkeit
-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
LED
LED-Platine
Herunterladen
Height