Beschreibung
Beleuchten Sie Ihre offene Decke mit einem vielseitigen und effizienten Downlight.
Bringen Sie ein neues Maß an Raffinesse und Eleganz in Ihre offene Decke. Die Drum-Downlights sind so konzipiert, dass sie Blendschutz bieten. Sie sind in verschiedenen Montageoptionen (Anbau-, Stromschienen- und Pendelmontage), einer Vielzahl von Oberflächen und einzigartigen optischen Konfigurationen erhältlich.
Unser digital gefertigtes, leichtes Gehäuse verleiht traditionellen Downlight-Anwendungen eine unverwechselbare Ästhetik und macht sie zu einer perfekten Ergänzung für jeden modernen Raum. Mit einer hohen Lichtausbeute von bis zu 144 lm/W, der Anschlussmöglichkeit an das System und verschiedenen Farbtemperaturoptionen bieten die Drum-Downlights ein wirklich außergewöhnliches Lichterlebnis.
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- Hohe Flexibilität mit Optionen für Aufputz-, Schienen- und Pendelmontage
- Zahlreiche Variationen von Farben
- Verschiedene optische Konfigurationen, einschließlich bürokonformer Versionen
- Hohe Effektivität und Anschlussfähigkeit an das System
- Lumen 1100 - 3000 lm
- Lichtausbeute bis zu 144 lm/W
- CRI 90 und CRI80 Optionen und 3000K, 4000K Optionen
- Nicht dimmbar, DALI, drahtgebundene und drahtlose Interaktionssteuerung
- Lebensdauer 100.000 Std. bis L90 @ 25°C Ta
- Hergestellt in Europa
Operativ
IP20 / IK02 für OCPCC mit Sensor und ohne FrontglasIP54 / IK06 für PCO ohne SensorElektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Not dimmable Track)

PSE (Not dimmable Surface)
Optisch
PHILIPS COB LED mit spektakulärem Reflektor
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI80 , 3000K (0.44, 0.40) SDCM<5CRI90 , 4000K (0.38, 0.38) SDCM<5
100.000 Std. bis L90 bei 25°C Ta
Elektrisch
220-240Vac
50-60Hz
<1% bei 5.000 Stunden
PSU / PSE (nicht dimmbar)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Nachhaltigkeit
Alle gedruckten Teile werden aus recycelten oder massenkompatiblen biokreislauffähigen Kunststoffen hergestellt -> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
LED
LED-Platine
Herunterladen
- Spec Sheet -Drum
- Photometrics Drum
- Declaration of conformity Drum
- Mounting Instruction Pendant and Track Drum
- Mounting Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Track mounted Drum
- Disassembly Instruction Pendant mounted Drum
- EPD Surface mountend and Pendant surface mounted Drum
- EPD Track mountend and Pendant track mounted Drum
Drum