Paul Thursfield
Paul Thursfield, designeren af Smooth, er en visionær britisk designer, der er kendt for at omdanne komplekse ideer og nye teknologier til elegante, kommercielt succesfulde produkter. Med en tværfaglig karriere, der spænder over forskellige designområder og produktkategorier, har hans arbejde vundet mere end 20 internationalt anerkendte designpriser. I de senere år har han udviklet en særlig passion for belysningsdesign, da han er tiltrukket af dets evne til at skabe dejlige oplevelser og forbedre den måde, folk lever og arbejder på. Paul bor og arbejder i Eindhoven, et anerkendt europæisk knudepunkt for design og teknologisk innovation, hvor han fortsætter med at udforske nye grænser for at skabe meningsfulde, menneskecentrerede designløsninger.

Beskrivelse
Mød Smooth Cylinder, den ultimative pendellampe, der giver dig mulighed for at matche ethvert hotel- og boligmiljø perfekt på en bæredygtig, stilfuld og funktionel måde. Bland og match farve- og teksturmuligheder til frontringen og huset for at få en unik og luksuriøs effekt. Denne belysningsløsning fås med forskellige lysopskrifter, der passer til dine behov, og tilbyder et honeycomb-tilbehør for reduceret blænding og bedre lysfordeling.Smooth Cylinder er en del af Smooth-familien med et 3D-printet hus fremstillet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og en kølelegeme af 85 % genbrugsaluminium. Det cirkulære design gør, at den kan opgraderes, genbruges, serviceres og genanvendes, hvilket gør den til en bæredygtig og langtidsholdbar belysningsløsning. Desuden kan alle armaturer i Smooth-familien problemfrit forbindes med intelligente systemer (f.eks. Interact) for nem lysstyring og yderligere energibesparelser.
Specifikationer
Vigtige specifikationer
- Tre forskellige monteringsmuligheder (med perfekt pasform) - til forskellige installationsbehov
- Rigt udvalg af farver til hus og frontring
- Teksturerede frontringe giver en luksuriøs effekt
- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem - 3000K, 4000K, Premium White og PremiumColor
- Bredt udvalg af strålevinkler at vælge imellem
- Valgmuligheder for optik - kollimator/reflektor
- Honeycomb - for at reducere blænding og kontrollere lysets retning
- Effektivitet op til 140 lm/w
- Mulighed for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1000 - 2000 lumen
- Forskellige drivermuligheder - Ikke-dæmpning / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved medianlevetid: 100.000 timer* til L80 ved 25 °C Ta"
Operationel
IP20 / IK02Elektrisk klasse II
10°C til 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skematisk tegning af lys

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisk
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000 timer* til L80 ved 25 °C T* Se specifikationsark for detaljer
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% ved 50.000 timer for Tambient 25°C
PSU (ikke-dæmpning)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bæredygtighed
Alle printede dele er produceret med mindst 65 % genbrugsplast eller massebalanceret biocirkulær plast -> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plastKøleplade fremstillet af 85 % genbrugsaluminium.
LED
LED-tavle
Højreflekterende aluminiumsreflektor / PMMA-kollimator
Downloads
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder