Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirier er en fransk designer fra Paris, født i Nantes i 1983. Han er uddannet i produktdesign fra ENSAAMA Olivier de Serres og har en master i design fra BIAD – BCU. Gennem sin karriere har han arbejdet for anerkendte designbureauer og arbejder i dag som freelance-designer for internationale brands som EMU, Serralunga og Ligne Roset. Hans arbejde har høstet stor anerkendelse, bl.a. med RED DOT Award (2019) og Good Design Award (2018). Med et unikt fokus på funktionalitet og bæredygtighed skaber Florent Coirier tidløse designs, udviklet i tæt samarbejde med nogle af verdens førende producenter.

Beskrivelse
Modulær belysning er under udvikling – og Puzzle viser vejen. Med en kombination af ydeevne, bæredygtighed og et dristigt visuelt udtryk præsenterer Puzzle et unikt modulært koncept. Pendelarmaturet leverer en skyggefri, glødende lyseffekt og er kompatibelt med intelligente lysstyringssystemer samt en moderne æstetik. Designet af den anerkendte franske designer Florent Coirier og realiseret gennem banebrydende 3D-printteknologi, sætter Puzzle en ny standard for cirkulært belysningsdesign. De printede dele består af 75% genanvendt PET, hvilket understreger det bæredygtige fokus. Puzzle lanceres i lineære pendelstørrelser på 1,2 og 1,5 meter – ideelt til kontormiljøer. Med sin høje ydeevne, bløde og sømløse glød samt slanke geometri forener Puzzle funktionalitet og æstetik i et design, der både skaber fokus og løfter arbejdsrummet.
Specifikationer
Specifikationer
- Fleksibel montering: Pendelmontering med tilbehør tilpasset forskellige loftstyper.
- Unik lyseffekt: Skabt gennem dobbelttrykte vægge og transparent materiale.
- Lysvariationer: Fås i 3000K og 4000K med høj farvegengivelse (Ra90).
- Standarder: I fuld overensstemmelse med gældende kontorstandarder.
- Effektivitet: Op til 157 lm/W.
- Størrelser: 1,2 m og 1,5 m.
- Lysudbytte: 4000 og 5000 lumen.
- Driver-muligheder: PSU (Non Dimming), DIA (DALI Interact Dimming), WIA (Wireless Interact Dimming) og SIA (Sensor Ready Driver)
- Lumenvedligeholdelse: 72.000 timer ved L80 og 25 °C Ta (EN-IEC62722-2-1).
- Bæredygtighed: Produceret med 75 % genanvendt PET.
- Fremstillet i Europa.
Egenskaber
IP20/IK02 klasse ||
10°C til 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Lysfordeling

Drivere

PSU (Tænd/sluk)

DALI (DIA)

Interact trådløs (WIA)

Opgraderbar SC200 sensor (U4)

Opgraderbar SC1500 multi-sensor (U5)
Optisk
LED-modul
Ra90 , 3000K
Ra90 , 4000K
Ra 90 SDCM<2
72.000 timer* ved L80 og 25 °C
Lysteknisk
220-240vac
50-60Hz
0.9
< 10% at 50.000 hrs for Tambient 25°C
PSU (Tænd/sluk), DALI (DIA), Trådløs (WIA Interact), U4/U5 (Interact med integreret sensor)
Bæredygtighed
Downloads
Puzzle