Beskrivelse
Oplys dit åbne loft med en alsidig og effektiv downlight.
Bring et nyt niveau af raffinement og elegance til dit åbne loft. Drum downlights er designet til at give blændingskontrol og fås med flere monteringsmuligheder (overflade, skinne og pendel), en række forskellige overflader og unikke optiske konfigurationer.
Vores digitalt fremstillede letvægtshus giver en karakteristisk æstetik til traditionelle downlight-anvendelser, hvilket gør dem til en perfekt pasform til ethvert moderne rum. Med en høj effektivitet på op til 144 lm/W, mulighed for tilslutning til systemet og forskellige farvetemperaturer giver Drum downlights en virkelig enestående lysoplevelse.
Specifikationer
Vigtige specifikationer
- Høj fleksibilitet med muligheder for påbygning, skinnemontering og ophængning
- Talrige variationer af farver
- Forskellige optiske konfigurationer, herunder versioner til kontorbrug
- Høj effektivitet og evne til at koble sig på systemet
- Lumen 1100 - 3000 lm
- Effektivitet op til 144 lm/W
- CRI 90 og CRI80 muligheder og 3000K, 4000K muligheder
- Ikke-dæmpbar, DALI, kablet og trådløs interaktionsstyring
- Levetid 100.000 timer til L90 ved 25 °C Ta
- Produceret i Europa
Operationel
IP20 / IK02 for OCPCC med sensor og uden frontglasIP54 / IK06 for PCO uden sensorElektrisk klasse II
10°C til 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skematisk tegning af lys

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Not dimmable Track)

PSE (Not dimmable Surface)
Optisk
PHILIPS COB LED med spektakulær reflektor
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI80 , 3000K (0,44, 0,40) SDCM<5CRI90 , 4000K (0,38, 0,38) SDCM<5
100.000 timer til L90 ved 25 °C Ta
Elektrisk
220-240vac
50-60Hz
<1% ved 5.000 timer
PSU / PSE (ikke-dæmpning)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bæredygtighed
Alle printede dele er produceret med genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast -> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast
LED
LED-tavle
Downloads
- Spec Sheet -Drum
- Photometrics Drum
- Declaration of conformity Drum
- Mounting Instruction Pendant and Track Drum
- Mounting Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Track mounted Drum
- Disassembly Instruction Pendant mounted Drum
- EPD Surface mountend and Pendant surface mounted Drum
- EPD Track mountend and Pendant track mounted Drum
Drum