Beskrivelse
Oplev visuel komfort med Perfect Accent-belysningEn elegant og miljøvenlig accentlampe, der er designet til at forbedre dine butikslokaler og hotelværelser. Med sit integrerede hængsel og alsidige funktioner tilbyder denne energieffektive lampe fremragende ydeevne og visuel komfort.
Vælg mellem en bred vifte af lysopskrifter, strålevinkler, drivermuligheder, men også husets farver. Den er fremstillet af 65 % genanvendt polykarbonat og er derfor ikke kun stilfuld, men også miljøbevidst. Og effektiviteten er høj, op til 148 lm/W. Oplys dit rum, mens du reducerer energiomkostningerne og CO₂-udledningen med Accent Track.
Specifikationer
Vigtige specifikationer
- Rigt udvalg af husfarver - Standard
- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem - 2700K, 3000K, 4000K, FMT, Rose, Premium Color/White
- Bredt udvalg af strålevinkler at vælge imellem
- Effektivitet op til 148 lm/w
- Mulighed for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1700 - 4200 lumen
- Forskellige drivermuligheder - ikke-dæmpning / DALI-dæmpning / trådløs interaktion
- Levetid: 100.000 timer* til L80B50 ved 25 °C Ta
- VLC (indendørs navigation) tilgængelig efter behov
Operationel
IP20 / IK04Elektrisk klasse II
10°C til 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skematisk tegning af lys

Driver variants

PSU (Non dimming)

Interact wireless (WIA)

DALI Dimming (PSD)
Optisk
LED-modul
CRI80 , Fresh Food Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)CRI90 , Fresh Food MeatCRI80 , Rose
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 timer* til L80B50 ved 25 °C Ta
Elektrisk
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% ved 5.000 timer
PSU (uden dæmpning)
PSD (DALI-dæmpning)
WIA (InterAct Wireless)
Bæredygtighed
-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast
LED
LED-tavle