Paul Thursfield
Paul Thursfield, designér společnosti Smooth, je vizionářský britský designér, který je známý tím, že složité myšlenky a nové technologie přetváří v elegantní a komerčně úspěšné produkty. Jeho multidisciplinární kariéra zahrnuje různé oblasti designu a kategorie výrobků a jeho práce získala více než 20 mezinárodně uznávaných ocenění za design. V posledních letech se věnuje zejména designu osvětlení, který ho přitahuje tím, že dokáže vytvářet příjemné zážitky a zlepšovat způsob, jakým lidé žijí a pracují. Paul žije a pracuje v Eindhovenu, uznávaném evropském centru designu a technologických inovací, kde pokračuje ve zkoumání nových hranic při vytváření smysluplných designových řešení zaměřených na člověka.

Popis
Seznamte se se svítidlem Smooth Cylinder, dokonalým závěsným bodovým svítidlem, které umožňuje dokonale sladit jakékoli pohostinské a obytné prostředí udržitelným, stylovým a funkčním způsobem. Kombinujte barvy a textury předního kroužku a krytu a dosáhněte jedinečného a luxusního efektu. Toto řešení osvětlení se dodává v různých světelných recepturách, které vyhovují vašim potřebám, a nabízí voštinové příslušenství pro snížení oslnění a lepší distribuci světla. svítidlo Smooth Cylinder je součástí rodiny Smooth, která se vyznačuje 3D tištěným krytem vyrobeným z nejméně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladičem z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky kruhovému designu je možné jej upgradovat, opakovaně používat, servisovat a recyklovat, což z něj činí udržitelné a dlouhodobé řešení osvětlení. Všechna svítidla řady Smooth lze také bez problémů připojit k inteligentním systémům (např. Interact) pro snadnou správu osvětlení a další úspory energie.
Specifikace
Klíčové specifikace
- Tři různé možnosti montáže (s dokonalým přizpůsobením) - pro různé potřeby instalace
- Bohatá paleta barev krytu a předního kroužku
- Texturované přední kroužky pro luxusní efekt
- Na výběr jsou různé světelné receptury - 3000K, 4000K, Premium White a PremiumColor
- Široká škála úhlů paprsků na výběr
- Možnosti optiky - kolimátor / reflektor
- Voštinový plást - pro snížení oslnění a kontrolu směru světla
- Účinnost až 140 lm/w
- Možnost CRI80 nebo CRI90
- Světelný tok: 1000 - 2000 lumenů
- Různé možnosti ovladačů - nestmívající / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Světelný tok (EN-IEC 62722-2-1) při střední době životnosti: 100 000 hodin* na L80 při 25 °C Ta"
Provozní
IP20 / IK02Elektrická třída II
10°C až 35°C
CE, RoHS
650°C
5 let
Schematický výkres světla

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optický
Modul LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100 000 hodin* do L80 při 25 °C T* Podrobnosti viz technický list
Elektrické
220-240Vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % při 50 000 hodinách pro Tambient 25 °C
PSU (bez stmívání)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Udržitelnost
Všechny tištěné díly jsou vyrobeny z minimálně 65 % z recyklovaných nebo hromadně vyvážených biokruhových plastů -> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plastyChladič vyrobený z 85 % z recyklovaného hliníku.
LED
LED deska
Vysoce reflexní hliníkový reflektor / kolimátor PMMA
Ke stažení na
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder