Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirier je pařížský návrhář, který se narodil v roce 1983 v Nantes. Získal vysokoškolský diplom v oboru produktového designu na ENSAAMA Olivier de Serres a magisterský titul v oboru designu na BIAD - BCU.Florent spolupracoval s významnými designérskými agenturami a nyní pracuje na volné noze pro mezinárodní značky jako EMU, Serralunga a Ligne Roset. Je držitelem cen RED DOT AWARD (2019) a GOOD DESIGN AWARD (2018). Florentovy návrhy jsou praktické, funkční a ohleduplné k životnímu prostředí a vznikají v úzké spolupráci s výrobci.

Popis
Tvarování modulárního designu osvětlení. Puzzle spojuje výkon, udržitelnost a odvážný vizuální jazyk do jednoho výrazného modulárního konceptu. Závěsné svítidlo se vyznačuje světelným efektem bez stínů, připraveností na inteligentní systém a moderní estetikou. Navrhl ho renomovaný designér Florent Coirier a přivedl ho k životu díky nejmodernější technologii 3D tisku. Puzzle nastavuje nové měřítko pro design kruhového osvětlení díky vytištěným dílům vyrobeným ze 75 % z recyklovaných PET materiálů. Puzzle, které se uvádí na trh v lineárních závěsných svítidlech o velikosti 4 a 5 stop (~1,2 a ~1,5 metru), se dokonale hodí do kancelářského prostředí. Poskytuje kancelářský výkon a měkkou, plynulou záři, která zvyšuje soustředění a zlepšuje design pracovního prostoru. Díky své elegantní geometrii a funkčnosti připravené pro systém je stejně chytrý, jako vypadá.
Další informace o konceptu Puzzle >
Specifikace
Klíčové specifikace
- Závěsná montáž s různým příslušenstvím pro podhledy a betonové stropy
- Jedinečný světelný efekt díky dvojité potištěné stěně a průhlednému materiálu
- Různé lehké recepty: 3000K, 4000K, CRI 90
- Kancelář v souladu s předpisy
- Účinnost: až 157 lm/w
- Velikost: 4 stopy a 5 stop
- Světelný tok: 4000 a 5000 lumenů
- Možnosti ovladače: PSU (bez stmívání) / DIA (Dali Interact Dimming) / WIA (Wireless Interact dimming) / SIA (Sensor ready driver)
- Světelný tok (EN-IEC62722-2-1) při střední životnosti: 72 000 hodin do L80 při 25 °C Ta
- Potisk ze 75 % z recyklovaných PET materiálů
- Vytištěno v Evropě
Provozní
IP20 / IK04Elektrická třída II
10°C až 35°C
CE, RoHS
650°C
5 let
Schematický výkres světla

Driver variants

Non dimming (PSU)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Upgradable SC200sensor (U4)

Upgradable SC1500 multi-sensor (U5)
Optický
Modul LED
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI 90 SDCM<2
72 000 hodin* do L80 při 25 °C
Elektrické
220-240Vac
50-60Hz
0.9
< 10 % při 50 000 hodinách pro Tambient 25 °C
PSU (bez stmívání)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)U4/U5 ( Interact s integrovaným senzorem)
Udržitelnost
Ke stažení na
Puzzle