Popis
Osvětlete svůj otevřený strop pomocí všestranného a účinného stropního svítidla.
Vneste do svého otevřeného stropu novou úroveň sofistikovanosti a elegance. Svítidla Drum jsou navržena tak, aby umožňovala kontrolu oslnění, a jsou k dispozici v různých variantách montáže (povrchová, kolejnicová a závěsná), s různými povrchovými úpravami a jedinečnými optickými konfiguracemi.
Naše digitálně vyráběná lehká pouzdra dodávají tradičním svítidlům osobitý estetický vzhled, takže se skvěle hodí do každého moderního prostoru. Díky vysoké účinnosti až 144 lm/W, možnosti připojení k systému a různým možnostem teploty barev poskytují stropní svítidla Drum skutečně výjimečný světelný zážitek.
Specifikace
Klíčové specifikace
- Vysoká flexibilita díky možnostem montáže na povrch, na kolejnici a k zavěšení
- Četné barevné varianty
- Různé optické konfigurace včetně verzí pro kancelářské použití
- Vysoká účinnost a schopnost připojení k systému
- Světelný tok 1100 - 3000 lm
- Účinnost až 144 lm/W
- Možnosti CRI 90 a CRI80 a možnosti 3000K, 4000K
- Nestmívatelné, DALI, kabelové a bezdrátové ovládání interakce
- Životnost 100 000 hodin do L90 @ 25°C Ta
- Vyrobeno v Evropě
Provozní
IP20 / IK02 pro OCPCC se senzorem a bez čelního sklaIP54 / IK06 pro PCO bez senzoruElektrická třída II
10°C až 35°C
CE, RoHS
650°C
5 let
Schematický výkres světla

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Not dimmable Track)

PSE (Not dimmable Surface)
Optický
PHILIPS COB LED s velkolepým reflektorem
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI80 , 3000K (0,44, 0,40) SDCM<5CRI90 , 4000K (0,38, 0,38) SDCM<5
100 000 hodin do L90 při 25 °C Ta
Elektrické
220-240Vac
50-60 Hz
<1 % při 5 000 hodinách
PSU / PSE (bez stmívání)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Udržitelnost
Všechny tištěné díly jsou vyrobeny z recyklovaných nebo hromadně vyvážených bio-cirkulárních plastů -> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
LED
LED deska
Ke stažení na
- Spec Sheet -Drum
- Photometrics Drum
- Declaration of conformity Drum
- Mounting Instruction Pendant and Track Drum
- Mounting Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Track mounted Drum
- Disassembly Instruction Pendant mounted Drum
- EPD Surface mountend and Pendant surface mounted Drum
- EPD Track mountend and Pendant track mounted Drum
Drum