Popis
Zažijte vizuální komfort s osvětlením Perfect AccentElegantní a ekologické akcentové osvětlení navržené tak, aby vylepšilo vaše maloobchodní prostory a pohostinství. Toto energeticky úsporné světlo s integrovaným závěsem a všestrannými funkcemi nabízí vynikající výkon a vizuální komfort.
Vybírejte ze široké škály světelných receptur, úhlů vyzařování, možností ovladačů, ale také barev krytů. Je vyrobeno z 65 % z recyklovaného polykarbonátu, takže je nejen stylové, ale také šetrné k životnímu prostředí. A účinnost je vysoká, až 148 lm/W. Osvětlete svůj prostor a zároveň snižte náklady na energii a emise CO₂ díky Accent Track.
Specifikace
Klíčové specifikace
- Bohatá paleta barev pouzdra - Standard
- Na výběr jsou různé světelné receptury - 2700K, 3000K, 4000K, FMT, Rose, Premium Color/White
- Široká škála úhlů paprsků na výběr
- Účinnost až 148 lm/w
- Možnost CRI80 nebo CRI90
- Světelný tok: 1700 - 4200 lumenů
- Různé možnosti ovladačů - nestmívající / DALI stmívání / bezdrátová interakce
- Životnost: 100 000 hodin* pro L80B50 při 25 °C Ta
- VLC (vnitřní navigace) k dispozici na vyžádání
Provozní
IP20 / IK04Elektrická třída II
10°C až 35°C
CE, RoHS
650°C
5 let
Schematický výkres světla

Driver variants

PSU (Non dimming)

Interact wireless (WIA)

DALI Dimming (PSD)
Optický
Modul LED
CRI80 , Čerstvé potravinářské šampaňské 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)CRI90 , Čerstvé potravinářské masoCRI80 , Růžová
930: SDCM<3940: SDCM<3
100 000 hodin* pro L80B50 při 25 °C Ta
Elektrické
220-240Vac
50-60 Hz
0.9
<1 % při 5 000 hodinách
Zdroj napájení (bez stmívání)
PSD (stmívání DALI)
WIA (InterAct Wireless)
Udržitelnost
-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
LED
LED deska