Urban Grey collectie
Verlicht de straten van gisteren, verlicht de interieurs van vandaag.
Elke stad heeft verborgen schatten. Het polycarbonaat van oude straatlantaarns, die ooit onze straten verlichtten, vindt nu een nieuw leven in onze Urban Grey collectie. In plaats van te worden weggegooid, wordt dit duurzame materiaal opnieuw gebruikt door middel van 3D-printing om opvallende, duurzame armaturen te maken. Het eerste ontwerp dat met dit unieke materiaal is gemaakt, is Dome: een pronkstuk dat het verhaal van de straat naar jouw ruimte brengt en bewijst dat circulair design helderder dan ooit kan schijnen.

Samengevat:
- Buitenkap is gemaakt van 75% gerecyclede straatverlichtingskappen, ingezameld in Nederland
- Draagt bij aan de recycling van polycarbonaatafval
- Verkrijgbaar in verschillende textuurontwerpen
- 3D-geprint alleen op uw verzoek
Bekijk de bijpassende verlichtingsoplossingen






Drukwerk dat een blijvende indruk achterlaat. Geen voetafdruk.
We geven om de planeet. Daarom gebruiken we tot 75% gerecyclede en/of biocirculaire materialen in de 3D-geprinte onderdelen van onze armaturen, in plaats van te vertrouwen op nieuw plastic op basis van fossiele brandstoffen.