Kopenhagen Luchthaven renoveert energie met 3D-geprinte verlichtingsoplossing
Achtergrond
Copenhagen Airport (hierna CPH) heeft de ambitie om in 2050 emissievrij te zijn. Dit heeft betrekking op zowel het luchtverkeer als de exploitatie, en het was daarom ook met het oog op duurzaamheid dat ze in het voorjaar van 2020 een aantal kantoren in terminal 3 van de luchthaven moesten renoveren. Bij energierenovatie staan prijs en besparing centraal. Het was daarom belangrijk voor CPH dat de oplossing aanzienlijke energiebesparingen zou opleveren en tegelijkertijd een korte terugverdientijd zou hebben

Oplossing
In samenwerking met Signify koos CPH ervoor om 250 conventionele downlights te vervangen door de op maat gemaakte en 3D-geprinte GreenSpace Downlights met PerfectFit van Philips. De downlight is geprint van gerecycled polycarbonaat, wat de CO2-uitstoot met 76% vermindert. Tegelijkertijd bestaat de verlichtingstechnologie in de downlight uit een LED-printplaat, waardoor het energieverbruik aanzienlijk lager is dan bij vergelijkbare, conventionele downlights. In een kantoor als dit, waar 24 uur per dag licht nodig is, is dit van groot belang. Er werden PIR-sensoren geïnstalleerd in de toiletten voor extra besparingen wanneer er geen aanwezigheid werd gedetecteerd.
Vooral bij de renovatie van inbouwverlichting is het een uitdaging om armaturen te vinden die 1:1 in de uitsparing passen. Met de PerfectFit-oplossing van Philips was het voor CPH echter mogelijk om een op maat gemaakte oplossing te krijgen die direct in de bestaande uitsparingen paste. Het was dus niet nodig om het plafond te vervangen, waardoor het projectbudget laag bleef. De montage van de 250 downlights werd uitgevoerd door installateur Kemp
Het resultaat
CPH wilde een energiezuinige en duurzame verlichtingsoplossing bij de energierenovatie van hun kantoren in Terminal 3. Door de conventionele downlights met een energieverbruik van 39,6W per stuk te vervangen door de duurzame LED-downlights met een energieverbruik van 12,5W, hebben ze het totale energieverbruik van het kantoor met 68% verlaagd. Dit komt overeen met 60.000 kWh per jaar. Tegelijkertijd betekende de 3D-geprinte oplossing dat het budget voor het project tot een minimum kon worden beperkt, omdat de 3D-geprinte downlights rechtstreeks in de bestaande installatie konden worden gemonteerd


Duurzame oplossing
Met 3D-printtechnologie is de GreenSpace Downlight ontworpen voor de circulaire economie. De downlight is geprint met gerecycled polycarbonaat dat keer op keer gerecycled kan worden voor verdere CO2-reductie.

Grote energiebesparingen
In een kantoor waar het de klok rond druk is, is de overstap naar LED merkbaar. Door over te schakelen van conventionele downlights naar LED, bespaart de luchthaven van Kopenhagen jaarlijks 60.000 kWh

Eenvoudige installatie met PerfectFit
De 3D-geprinte downlights zijn eenvoudig te monteren in de bestaande installatie, omdat ze met PerfectFit speciaal ontworpen zijn voor de specifieke uitsparing