Exclusieve uitstraling. Ontworpen voor de toekomst.
Ontdek onze verlichtingsoplossingen
Waarom kiezen voor myCreation-verlichting in uw horecaruimten?
- Configureer uw armatuur dat voldoet aan uw verlichtingsbehoeften en -stijl.
- Zeer energie-efficiënte verlichting met geïntegreerde connected technologie
- CO₂ en energieverbruik verminderen omdat we afval omzetten in nieuwe armaturen en deze aan het einde van hun levenscyclus hergebruiken.
- Lichtgewicht, upgradebaar en perfect fit oplossingen
Creëer de perfecte sfeer
Of je nu een hotel, restaurant of bar runt, de sfeer die je creëert laat een blijvende indruk achter. Met onze gebruiksvriendelijke visuele configurator, kunt u uw armaturen aanpassen:
- Kies vormen, kleuren en texturen die je merk weerspiegelen.
- Voeg flexibel dimmen en dynamische kleurafstemming toe om de sfeer te creëren die je gasten zullen herinneren en voor terugkeren.

De energielast verlichten
De kans is groot dat je veel van je horecaruimten 24/7 moet verlichten, wat de energiekosten opdrijft.
- Energie efficiënte LED-lampen verlagen deze kosten zonder aan helderheid in te boeten, je verbruikt ten minste 50% minder energie dan conventionele lampen.
- Met onze Interact Ready verlichting bespaar je 10% tot 15% extra wanneer beheerd door Signfiy Interact connected verlichtingssystemen.

Duurzaam vooruit
Goede prestaties hoeven niet gelijk te staan aan een enorme ecologische voetafdruk. Onze duurzaam geproduceerde armaturen zijn lokaal geproduceerd en circulair door het ontwerp.
- Onze armaturen zijn gemakkelijk te upgraden, hergebruiken en recyclen.
- Gebruik van geprinte onderdelen tot 75% gerecyclede en/of biocirculaire materialen.
- We bieden ook een terugnameproces voor onze afgedankte 3D-geprinte armaturen. Stuur ze gewoon naar ons terug voor een verantwoorde verwerking en recycling.

Gemakkelijk installeren en onderhouden
Onze lichtgewicht 3D-geprinte armaturen zijn eenvoudig te installeren, zelfs in hoge hotellobby's en lounges met minimale verstoring.
- Ze zijn gebouwd om slim en duurzaam te zijn, dus minder onderhoud.
- 1:1 vervanging nodig? Onze downlights zijn zo ontworpen dat ze perfect in je bestaande uitsparingen passen.
- Bovendien kan uw verlichting dankzij de upgradebare functies evolueren met je ruimte. Zo bespaar je tijd, moeite en kosten op de lange termijn.







Verlichtingsoplossingen die uw horecaruimten verbeteren
Ontdek onze productportfolio met meer dan 5 miljoen combinaties. Gebruik onze visuele configurator om je armatuur te personaliseren en de perfecte sfeer te creëren die past bij jouw stijl.
Bestel ons lookbook
Ben je enthousiast over duurzame innovatie en de mogelijkheden ervan voor jouw bedrijf? Laat je inspireren door ons Lookbook, verkrijgbaar in gerecycled papier of als digitale download.