Meer dan licht,
een verklaring
Over onsOpmerkelijke verlichting, Duurzaam geprint
Bij Philips MyCreation streven we ernaar een revolutie teweeg te brengen in de wereld van verlichting door duurzame en opmerkelijke ontwerpen aan te bieden die naadloos aansluiten bij uw merk en ruimtes. Onze 3D-geprinte verlichting is de toekomstbestendige keuze die uw merk als nooit tevoren in de schijnwerpers zet. Wij stellen u in staat om speciale ontwerpen te creëren die zijn aangepast aan uw concept met de wereldleider in verlichting. Ons toegewijde ontwerpteam is er om met u mee te denken, te schetsen en te selecteren, om de verlichting en beleving van uw merk aan te scherpen en te specificeren. Wij bieden speciale ontwerpen, verbazingwekkende vormen, betoverende kleuren en unieke texturen die eindeloze mogelijkheden bieden in onbeperkte en gelimiteerde oplages.
Je kunt ook een ontwerp op maat laten maken met de nieuwste 3D-technologie. Onze 3D-geprinte verlichting is standaard duurzaam, waarbij afval wordt geëlimineerd door ten minste 55% gerecyclede en in massa uitgebalanceerde biocirculaire materialen te gebruiken voor de geprinte onderdelen van onze armaturen. We dragen bij aan de circulaire economie door ons ontwerp, waarbij we de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen door lokaal te printen.Met directe ontwikkeling, snelle levering en wereldwijde dekking staan we klaar om uw behoeften van dichtbij te vervullen. Bij Philips MyCreation geloven we in hardop dromen in elke dimensie en in de absolute vrijheid om uw eigen visie te volgen en de toekomst opnieuw vorm te geven.
Wij zijn toegewijd aan het herontwerpen van de verlichtingsindustrie naar een echt circulaire toekomst. Onze visie is een wereld waarin circulariteit de norm is en verlichting aan al je behoeften en wensen kan voldoen door innovatie in technologie en productie. Met onze 3D-geprinte verlichtingsoplossingen wijzen we de weg naar een duurzamere en creatievere toekomst. We creëren verlichtingsoplossingen die ontworpen zijn om echt circulair te zijn, geconfigureerd voor uw toepassing en smaak. Bij Philips MyCreation zijn we toegewijd aan het creëren van mooie en functionele verlichtingsoplossingen die onze planeet helpen beschermen, dus ga met ons mee op onze reis naar een helderdere en duurzamere toekomst."Bart Maeyens - Business leader at Philips MyCreation
2012
Het begin
Ons bedrijf heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzaamheid. In 2012 introduceerde onze oprichter Bram Knaapen de eerste 3D-printer bij Signify Research en sindsdien zijn we de grenzen van wat mogelijk is met 3D-printtechnologie blijven verleggen.
2016
De eerste verlichtingsoplossingen
In 2016 ontwikkelden we de Eerste ter ere van Remco Duchhart, format manager bij Ahold. Sindsdien hebben we een reeks producten uitgebracht, waaronder high bays, mid bays, consumenten deco hangers, snoeren en meer.

2020
Interne recycling en LCA
In 2020 hebben we de Filament Chopper in Maarheeze uitgebracht en een vergelijkbare LCA (levenscyclusanalyse) uitgevoerd voor downlights en projectoren om 3D-geprinte producten te vergelijken met producten die met metaal zijn gemaakt.

2021
Ten minste 55% gerecyclede of biocirculaire materialen
In 2021 brachten we Post Industrial Recycled-filament op de markt voor monocomponentfilamenten en Tamasi-printonderdelen en lanceerden we onze eerste CD's uit de Post Consumer Recycled-serie. Het jaar daarop stopten we met het gebruik van 100% nieuw materiaal voor het printen en schakelden we over op Bio-Circulaire. We hebben ook biocirculair materiaal uitgebracht om te bedrukken en we hebben de serie PCR visnetten gelanceerd.

2023
Certificaten en verklaringen
In 2023 werden we ISCC Plus-gecertificeerd en lanceerden we een multisite feeder in Maarheeze. We brachten ook PIR-filament voor meercomponentenfilamenten op de markt, brachten een granulator in Turnhout op de markt, lanceerden de PCR-waterkanenserie Spring Oasis, publiceerden 8 EPD's en ontvingen 6 Declare-certificaten.

2024
Blik in de toekomst
In 2024 willen we een nieuwe serie projectoren met een duurzaamheidsheld lanceren en PIR-filament uit de granulator hergebruiken. We zijn ook van plan om post-consumer PET-materiaal op de markt te brengen.

Wereldwijd afdrukken
Onze producten worden geproduceerd op verschillende locaties over de hele wereld, waaronder Maarheeze (Nederland), Tamasi (Hongarije), Turnhout (België), Jakarta (Indonesië), Littlestown (VS) en Padstow (Australië). We hebben plannen om uit te breiden naar Groot-China, Centraal-China, China en Australië