Erhältlich in 4 Ausführungen und Befestigungsarten.
Jewels One Anhänger Layers Smokey grey s
Pendelschienenprodukt SKU: 912500108942
Hängeleuchte für Aufbaumontage SKU: 912500108936
Jewels Two AnhängerSchichten Smokey grey s
Hängeleuchte schienenmontiert Produkt SKU: 912500108943
Pendelleuchte für Aufputzmontage SKU: 912500108937

Beschreibung
Jewels Smokey grey. Eine luxuriöse Pendelleuchte, die jeden Tag schön leuchtet. Mit der Pendelleuchte Bottle wird das Licht in eine neue Art von Luxusbeleuchtung verwandelt. Die Form dieser Lampe ist so einzigartig wie das Design
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- 3D-gedruckte dekorative Leuchte mit schönem Leuchteffekt
- E27 Glühlampenfassung
- Herstellung aller gedruckten Teile aus mindestens 65 % massebalanciertem biokreisförmigem Material
Operativ
Zertifizierungen
CEEPD
Schutzklasse
IP20 / IK02 Elektrische Klasse II
Garantie
5 Jahre
Nachhaltigkeit
Material
-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
Typ der Lichtquelle
E27 Glühbirne, nicht enthalten
Herunterladen
Jewels Smokey Grey